Mobil kézi automatakészülék, akkumulátoros üzemeltetésű, szalagos kiszerelésű, funkcionális végű 1,0 mm2-es érvéghüvelyek feldolgozására, alkalmas PVC-szigetelésű vezetőkhöz (H05V-K), töltőkészülékkel, CUTFOX 12 kábelvágó ollóval, 2 hulladékelvezető lemezzel, szervizszerszámmal a hibák elhárítására, egy 1,0 mm2-es érvéghüvelycsíkkal, robusztus bőröndbe csomagolva.
CF CRIMPHANDY 1,0
-
Csupaszoló- és krimpelőautomata
1212465
Hordozható csupaszoló- és krimpelőautomata, szervizszerszám, pótalkatrész (hulladékelvezető lemez), vágószerszám (CUTFOX 12), érvéghüvelyek szalagban
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyenletesen a legjobb minőségű munkaeredmények az automatikus felügyeleti funkcióknak köszönhetően
Korlátlan mobil használat az akkus üzemnek és a tartalék tárnak köszönhetően
Innováció a kapcsolóberendezések gyártásában - a CRIMPHANDY. A hordozható kézi automatával legfeljebb 2 másodperc alatt lecsupaszítható és krimpelhető a vezeték - az eddigiekhez képest 75%-kal gyorsabb a munka