Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 2 mm, csatlakozási keresztmetszet: 1 mm2 ... 2,5 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1237431
Krimpérintkezők
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241093
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,25 mm2 ... 1 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241922
Krimpérintkező, Aljzat, sodrott, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, érintkező anyaga: Cu ötvözet, Szalagáru, 10000 db szalagonként, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1,6 mm, méretezési áram: 10 A, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , érintkező anyaga: Cu ötvözet
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1,6 mm, méretezési áram: 10 A, csatlakozási keresztmetszet: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , érintkező anyaga: Cu ötvözet
D-SUB krimpérintkező, sorozat: HC-M-DSUB-C, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, méretezési áram: 5 A, csatlakozási keresztmetszet: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , érintkező anyaga: Fém
Krimpérintkező, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 2 mm, csatlakozási keresztmetszet: 1 mm2 ... 2,5 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241953
Krimpérintkező, Aljzat, sodrott, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Szalagáru, 10000 db szalagonként, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 1 mm2, érintkező anyaga: CuZn, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241922