A szerszám nélküli HEAVYCON Click-in reteszeléssel Ön is gyorsan, biztonságosan és könnyedén beszerelheti az érintkezőbetéteket. Egy hallható és érezhető bepattanás jelzi a helyes pozíciót – a maximális folyamatbiztonság érdekében, minimális időráfordítással. Mivel nincs szükség kiegészítő szerszámokra, ez nemcsak a szerelési időt csökkenti, hanem a gyártási folyamat teljes költségét is.
Amikor hirtelen minden „bekattan”
Költségek megtakarítása. A hatékonyság növelése.
Takarítson meg időt a nehézipari dugaszolható csatlakozói konfekcionálásakor és beszerelésekor. A Push-in Technology találkozik a Click-in reteszeléssel, és ez átfogóan szerszám nélkülivé teszi a kábelezést a kapcsolószekrénytől a terepig. A HEAVYCON „bekattanó” érintkezőbetétek garantálják a rendkívül könnyű kezelhetőséget és a biztonságos telepítést. Akár fix pólusszámú, akár moduláris alkalmazásokról van szó – ahol eddig csavarokat használtak, ott mostantól elég az egyszerű dugaszolás.
Moduláris érintkezőbetétek
Egyedi és szerszám nélküli
A HEAVYCON MODULAR használatával Ön is létrehozhatja saját egyedi interfészét. Kombinálja a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére szolgáló érintkezőbetét-modulokat egyetlen dugaszolható csatlakozóban. A Click-in reteszeléssel rögzíthető modultartó keret kényelmes, teljesen szerszám nélküli konfekcionálást kínál. A modulok behelyezése a keretbe és a keret rögzítése a csatlakozóházba csak egyetlen „bekattanás“. Ezáltal a Push-in technológiájú moduláris érintkezőbetétekkel együtt a telepítés és a szerelés átfogóan egyszerűvé, kényelmessé és szerszámmentessé válik.
Az Ön többletértéke a Click-in reteszelésű moduláris érintkezőbetéteknél
A jól bevált Push-in Technology lehetővé teszi a vezetők gyors, szerszám nélküli csatlakoztatását. Különlegesség a védővezető-érintkező beépített állapotban történő beszerelésének lehetősége. Ez időt takarít meg, megkönnyíti a szűk helyeken történő telepítést, és növeli a vezetékezés hatékonyságát. Ezenkívül a csavar nélküli védővezető-csatlakozás garantálja az Ön alkalmazásának nagyobb üzembiztonságát.
A modulreteszelés lehetővé teszi az intuitív és biztonságos kapcsolatot az egyes komponensek között. A modulok összeállításakor egy jól érzékelhető bepattanás ad közvetlen visszajelzést, és garantálja a nagy szerelési megbízhatóságot. Ez azt jelenti, hogy a telepítés gyorsan és hibamentesen elvégezhető, még nehéz körülmények között is.
Több funkció kevesebb helyen: a kompakt többközeges dugaszolható csatlakozó egyszerre továbbítja a teljesítményt, a jeleket és az adatokat – egyedileg konfigurálhatóan az Ön alkalmazásához. Ezzel Ön csökkenti a kábelezési ráfordítást, megtakarítja a beépítési helyet, és szabad helyet teremt a kapcsolószekrényben vagy a gép környezetében.
A teljesítménymodulokat speciálisan a nagy áramerősségű alkalmazásokhoz fejlesztettük ki, és lehetővé teszik akár 300 A biztonságos átvitelét is. Ezáltal ideálisak az energiaigényes alkalmazásokhoz, például energiatárolókhoz és szerverállványokhoz. A robusztus kialakítás garantálja a tartósan megbízható csatlakozást.
Click-in reteszelésű HEAVYCON érintkezőbetétek szakértői ellenőrzés közben
A kapcsolószekrény-gyártásnál és a létesítmények kábelezésénél a kábelkorbácsok konfekcionálása során a kézi munkafolyamatok nagy hatással vannak a költségekre. Nézze meg a videót, hogy megtudja, miért elengedhetetlenek manapság a szerszám nélküli csatlakozástechnikák – továbbá hogyan minimalizálják a mi Click-in érintkezőbetétjeink a szerelési időt és maximalizálják a folyamatbiztonságot.
Fix pólusszámú érintkezőbetétek
A Push-in és a Click-in találkozása
A fix pólusszámú érintkezőbetétekkel ellátott HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók olyan alkalmazásokban váltak be, ahol robusztus plug and play megoldásokra van szükség. A Push-in (direkt rugós) vezetékcsatlakozás és a Click-in reteszelés itt is lehetővé teszi a biztonságos, csavarok nélküli, másodpercek alatt megvalósítható telepítést. Ez időt takarít meg, és leegyszerűsíti a kezelést a kapcsolószekrény kábelezésekor.
Az Ön többletértéke a Click-in reteszelésű, fix pólusszámú érintkezőbetéteknél
A HEAVYCON Click-in érintkezőbetétek egyszerűen, megbízhatóan és
szerszám nélkül szerelhetők az EVO és STANDARD dugaszolható csatlakozóházakba. A hallható és érezhető reteszelés visszajelzi a telepítés biztonságosságát.
A HEAVYCON Click-in érintkezőbetétek a Push-in technológiával konfekcionálhatók. Ez a kényelmes, szerszám nélküli vezetékcsatlakozást kínálja. A tömör és előkezelt vezetők egyszerűen és biztonságosan, könnyed dugaszolással csatlakoztathatók.
A PE Push-in technológiájú csatlakoztatása lehetővé teszi a védővezető egyszerű, ütés- és rezgésálló vezetékezését. A szerelés szerszám nélkül, közvetlen dugaszolással valósítható meg – a kapcsolószekrény belső oldala felől is.
Ön még mindig becsavar, vagy már bepattint?
Amikor a szerelő elmosolyodik, miután egy HEAVYCON-t szerelt be – teljesen szerszám nélkül, teljesen káromkodás nélkül.
Kérdések és válaszok
A moduláris és fix pólusszámú, bepattintható reteszelésű érintkezőbetétek szerszám nélkül behelyezhetők a HEAVYCON STANDARD és EVO sorozat összes magas műanyag és fémházába, valamint a HEAVYCON ADVANCED sorozat fémházaiba. Emellett más gyártók házaiba is beszerelhetők. Ugyanakkor ehhez négy csavar szükséges. A szerszám nélküli bepattintható reteszelés csak a Phoenix Contact nehézipari dugaszolható csatlakozóinak házaiban működik, mivel ezekben van egy horony, amelybe bepattan a rögzítőpecek.
Igen, a moduláris és fix pólusszámú, Click-in reteszelésű érintkezőbetétek a dugaszolás szempontjából kompatibilisek a Phoenix Contact Click-in reteszelés nélküli érintkezőbetétjeivel és a többi ismert gyártó megoldásaival.
A Click-in reteszelést eddig a szabványosított és leggyakrabban használt B kialakításban valósítottuk meg. A Click-in reteszelésű fix pólusszámú érintkezőbetétek és modultartó keretek a B6, B10, B16 és B24 méretekben kaphatók.
Nem, nincs előre meghatározott sorrend a vezetékcsatlakozáshoz, az egyes modulok modultartó keretbe való behelyezéséhez vagy a keretnek a csatlakozóházba való beszereléséhez. Ön teljes rugalmassággal járhat el. A Click-in reteszelésű érintkezőbetétek még beépített állapotban is lehetővé teszik a szerelést és a védővezető csatlakoztatását.
A Click-in reteszelésű fix pólusszámú érintkezőbetétek és modultartó keretek teljes mértékben megbízhatóak. Ütés- és rezgésálló módon reteszelődnek a csatlakozóházban, és a nagy rázkódásokkal járó alkalmazásokban, például a vasúti ágazatban is alkalmazhatók.
Igen, a kódolócsapok és -hüvelyek a fix pólusszámú és moduláris Click-in érintkezőbetétekkel is használhatók.