HC-M-12-CT-M - Érintkezőbetétes modul
1414354

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 12, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 12, Csap, Krimpcsatlakozás, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek