CK1,6-ED-0,50ST AU
-
Krimpérintkező
1672453
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-12, Csap, esztergált, érintkező-átmérő: 1,6 mm, méretezési áram: 10 A, csatlakozási keresztmetszet: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , érintkező anyaga: Cu ötvözet