CK1,6-ER-1,00ST OIC AG
-
Krimpérintkező
1004360
Krimpérintkező, érintkező-átmérő: 1,6 mm, sodrott, Csap, érintkező anyaga: Cu ötvözet, nikkelezett, érintkezőfelület: ezüstözött, csatlakozási keresztmetszet: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22 ... 17