CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Krimpelőfogó
1069228

Krimpelőfogó, CK 1,6-ER... hengerelt érintkezőkhöz OIC, keresztmetszet: 0,14 ... 2,5 mm2. Oldható kényszerzár, precíz párhuzamos krimpelés, elülső bevezetés, B-krimp, pozicionáló elemmel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A beépített pozicionáló segédalkatrész gondoskodik az érintkezők pontos beállításáról
A precíz kivitelezésű préselőbetétek egyenletesen kiváló minőséget biztosítanak az érintkezők megmunkálása során
A süllyesztékek párhuzamos mozgása a szimmetrikus és optimális krimpelési eredmény érdekében
Nagy krimpelési erő kis erőkifejtéssel
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához