CK1,6-ED-2,50ST AG
-
Krimpérintkező
1663381
Krimpérintkező, érintkező-átmérő: 1,6 mm, esztergált, Csap, érintkező anyaga: Rézötvözet, érintkezőfelület: ezüstözött, csatlakozási keresztmetszet: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14