A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Modultartó keret, méret: B10, kivitel : a csőcsonkoldalhoz (A, B, C, ...), 4 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Modultartó keret