A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 12, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 12, Csap, Krimpcsatlakozás, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Jel