Energiaelosztás az adatközpontban Az energiaelosztás több, mint 100 éve az identitásunk fontos részét képezi. Húzzon hasznot Ön is a megbízható összetevőkből, amelyek elősegítik az adatközpont rendelkezésre állását és folyamatos üzemelését. Velünk teljes koncepcióhoz jut a PDU (Power Distribution Unit) terén.

Power Distribution Unitok a szerverállványok sorai előtt

Önnek nyújtott előnyök Használja ki Ön is alkatrészeink erősségeit a PDU-n belüli energiaelosztás, valamint a PDU-k és a szerverállványok közötti összeköttetés terén.

  • Kompakt kialakítás nagyfokú skálázhatósággal
  • Robusztus kivitel a külső hatásokkal szemben az ipari minőségi szabványoknak köszönhetően
  • Nagy megbízhatóság és rendelkezésre állás a redundáns koncepciók révén
  • Könnyű karbantarthatóság és ellenállás a manipulációval szemben

Felszerelések a PDU-tól a szerverállványig A Phoenix Contact felszereléseivel elérhető a PDU-k nagy rendelkezésre állása. Az üzemeltetők a PDU-k és az IT-állványok közötti energiaelosztásnál a mi jól bevált csatlakozástechnikánkra támaszkodnak. Ön is élvezheti a gyors és biztonságos telepítés előnyeit.

Interaktív kép: Felszerelések a PDU-tól a szerverállványig
PDU – Power Distribution Unit
A PDU-k az energetikai ellenálló képességet, a csatlakozástechnikát és az automatizálást szolgáló megoldásokkal vannak felszerelve. Az alkatrészeken kívül partnereinknek hatékonysági koncepciókat is kínálunk egy PDU felépítéséhez. Tudjon meg többet arról, hogyan húzhat hasznot a Phoenix Contacttal való együttműködésből ezen a területen.
Tudjon meg többet
PDU – Power Distribution Unit
Hatékony energiaátvitel
A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók a hagyományos CEE dugaszolható szerkezetekkel összehasonlítva helytakarékos, nagy teljesítményű energiaátvitelt valósítanak meg. Ezenkívül a gyors és hibamentes üzembe helyezéssel is meggyőzik a felhasználókat. A csökkentett veszteségi teljesítménynek és az alacsonyabb hőfejlesztésnek köszönhetően óriási energiamegtakarítást tesznek lehetővé.
Tudjon meg többet
Hatékony energiaátvitel
Csatlakozástechnika a szerverállványhoz
Egyedi ügyfélmegoldásainkkal Ön is megtalálja a megfelelő terméket az alkalmazásához. Az Ön specifikációi és követelményei szerint fejlesztünk dugaszolható csatlakozókat és kábelezési megoldásokat.
Tudjon meg többet
Csatlakozástechnika a szerverállványhoz
Dugaszolható csatlakozók az állványban
Az állványok tápellátására szolgáló szabványosított dugaszolható csatlakozókra vonatkozó nemzetközi projekt lehetővé teszi az építők és üzemeltetők költségeinek csökkenését. A Phoenix Contact az Open Compute Project (OCP) résztvevője.
Tudjon meg többet
Dugaszolható csatlakozók az állványban

Összetevők a PDU-khoz


Nyitott kapcsolószekrény PDU-alkatrészekkel

PDU (Power Distribution Unit)

A PDU-k felszerelése robusztus, megbízható és kompakt alkatrészeket igényel. Partnereink a Phoenix Contactra támaszkodnak a megbízható áramelosztás, a rendszer nagyfokú rendelkezésre állása és a kapcsolószekrényben megvalósított hatékony adatátvitel terén. Szerelje fel PDU-ját a következő területeken.

  • Tápellátás és védelem: válasszon megbízható tápellátásokat és készülékvédő kapcsolókat, amelyek megvédik a berendezéseit a túlterheléstől és a zárlatoktól. Ezek az összetevők garantálják a rendszerei nagyfokú rendelkezésre állását és biztonságát.
  • Kapcsolás, mérés és felügyelet: a termékek lehetővé teszik a megbízható kapcsolást, a pontos mérést és az energiaáramlás folyamatos felügyeletét. Ez optimalizált energiaelosztást, korai hibafelismerést és minimalizált kiesési időket eredményez. Az üzemeltetők maximalizálják a PDU megbízhatóságát és rendelkezésre állását az adatközpontban, és energiát takarítanak meg.
  • Jelölés, szerelés és telepítés: ipari jelölőrendszereink lehetővé teszik a gyors és egyszerű feliratozást. A kapcsolószekrény-gyártásban a tervezéshez és telepítéshez használt eszközök és szoftverek segítenek lerövidíteni a gyártási folyamatot.
  • Automatizálás: az automatizálási megoldásokkal Ön is hatékonyan vezérelheti és felügyelheti a folyamatait. Ide tartoznak a vezérlők, az I/O modulok és a szoftvermegoldások, amelyek lehetővé teszik az infrastruktúrája zökkenőmentes integrálását és optimalizálását.
Szerverterem IT-állványokkal, piros riasztó lámpával

Védelem a nem tervezett kiesések ellen

A folyamatos rendelkezésre állás különösen nagy prioritást élvez a PDU-knál. Ehhez összehangolt termékválasztékot kínálunk tápellátással, készülékvédő kapcsolókkal, túlfeszültség-védelemmel és energiamenedzsmenttel abból a célból, hogy maximalizálni lehessen a kapcsolószekrények és berendezéseik rendelkezésre állását. A Phoenix Contact megbízható energiaellátás koncepciója számos előnyt kínál:

  • Nagyfokú rendelkezésre állás: védelem a kiesések és hálózatkimaradások ellen
  • Hatékony energiamenedzsment: az energiaáramlások adatainak részletes gyűjtése és elemzése
  • Biztonság: védelem a túlterhelés és a zárlat ellen
  • Fenntarthatóság: hatékony energiafelhasználás és a kiesési idők minimalizálása
Két munkatárs egy kapcsolószekrényt vezetékez

Hatékony kapcsolószekrény-gyártás

A Phoenix Contact a kapcsolószekrény-gyártókkal együttműködve optimalizálja a gyártási folyamatot az adatközpontok gyors üzembe helyezése érdekében. Koncepciónk növeli ügyfeleink folyamatainak hatékonyságát és gazdaságosságát. Ugyanakkor garantálja a kész kapcsolószekrény minőségét és megbízhatóságát. A következő megközelítéseket követjük ennek során:

  • Digitalizálás: az átfogó szoftvermegoldásokkal időt lehet megtakarítani
  • Moduláris felépítés: testre szabható és skálázható megoldások
  • Automatizálás: a (részben) automatizált munkalépések növelik a hatékonyságot, és javítják a minőséget
  • Jelölés: teljes körű jelölési és feliratozási megoldások
  • Tanácsadás: egyéni tanácsadás a folyamatok optimalizálásához

További termékek a PDU-khoz

Fedezze fel kínálatunk válogatott termékeit, és találja meg az Ön PDU-jának megfelelőt.

Energiaelosztás a PDU-tól az IT-állványig


HEAVYCON adatközponti kábelezés

Optimalizálja Ön is a kábelezését

Az adatközpontok számára elengedhetetlen a hatékony és megbízható energiaelosztás. A kábelezési sűrűség növekedésével azonban az egyszerű és helytakarékos telepítés is egyre fontosabbá válik. A növekvő energiaigények és az emelkedő energiaköltségek szintén növelik az energiahatékony dugaszolható csatlakozók és kábelezési megoldások iránti keresletet. A Phoenix Contact HEAVYCON dugaszolható adatközpont-csatlakozói kitűnő választást jelentenek az elektromos kapcsolatok optimalizálásához.

HEAVYCON dugaszolható adatközponti csatlakozók

Nagy teljesítményű, kompakt és energiahatékony

Az ipari dugaszolható csatlakozók egyre inkább felváltják a hagyományos CEE dugaszolható szerkezeteket az adatközpontok energiaelosztásában. A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók számos meggyőző előnyt kínálnak:

  • Helytakarékos kábelezés a kompaktabb kialakítás révén
  • Biztonságos és megbízható energiaátvitel 70 A-ig a robusztus kialakításnak köszönhetően
  • Rövid szerelési idő az egyszerű, szerszám nélküli, Click-in reteszeléssel megvalósítható szerelés révén
  • A csatlakozási hibák elkerülése és az alkatrészköltségek csökkentése a fix pólusszámú érintkezőbetétekkel
  • A krimpérintkezők jelentősen kisebb átmeneti ellenállása csökkenti a veszteségi teljesítményt, és akár 60%-os energiamegtakarítást kínál
  • Az alacsonyabb hőtermelés lehetővé teszi az optimális teljesítményátvitelt és a hűtési igény csökkentését

Termékáttekintés: dugaszolható adatközponti csatlakozók

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Pólusszám 4 + PE 4 + PE
Méretezési áram/feszültség 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Vezető-keresztmetszet 1,5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
A vezeték külső átmérője 11 mm ... 21 mm 11 mm ... 34 mm
Csatlakozástechnika Krimpcsatlakozás Krimpcsatlakozás
Az érintkezőbetét szerelési módja Csavar Click-in reteszelés
Kábeltömszelence M32 integrált, húzó tehermentesítéssel vagy anélkül M32 vagy M50 integrált, húzó tehermentesítéssel vagy anélkül
Védettség IP66 IP66
Engedélyek CE, UL CE, UL
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

Energiaelosztás a szerverállványban


Egy csapat tagjai megbeszélik a termékfejlesztést az íróasztalnál

OCP (Open Compute Project)

Az adatközpontok ágazata előtt álló legfontosabb kihívások közé tartozik a gyors rendelkezésre állás és a rendszerkiesések csökkentése. Az adatközpontok hatékonyabbá, robusztusabbá és gyorsabban skálázhatóvá tétele érdekében az OCP (Open Compute Project, nyílt számítási projekt) különböző munkacsoportjai nyílt szabványok segítségével új hardvertechnológiák kifejlesztésén dolgoznak. Ezeknek a technológiáknak nemcsak a teljesítményt kell javítaniuk, hanem a költségeket és a környezetterhelést is csökkenteniük kell. A Phoenix Contact a csatlakozástechnika területén szerzett sokéves szakértelmével részt vesz a „Rack and Power” projektben, amely újszerű dugaszolható csatlakozók kifejlesztésére irányul. A közös munka, a tudás és az erőforrások megosztása révén gyorsabban lehet innovatív megoldásokat kifejleszteni és megvalósítani.