Ólommentesen a jövőbe

A gyártási folyamatok újragondolása a fenntartható termékválaszték érdekében. Az egész fémfeldolgozó szektornak és az elektroiparnak szembe kell néznie azzal a feladattal, hogy ólommentes, illetve egyéb, a környezetre és az egészségre káros anyagoktól mentes termékeket fejlesszen.
Ólommentesen a jövőbe

A teljes értékteremtő láncunkat a fenntarthatóság szemüvegén keresztül kell szemlélnünk, hogy kiküszöböljük a környezetre és az egészségre ártalmas anyagokat, és helyettük megfelelő alternatívákat találjunk.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, egy érpáras Ethernet szakértő
Tim Kindermann, a Phoenix Contact egy érpáras Ethernet-szakértője

Tim Kindermann, a Phoenix Contact egy érpáras Ethernet-szakértője

RoHS logó

Egy tiszta dolog a nagyobb fenntarthatóságért

Az ólom ártalmas az emberre és a környezetre. A Phoenix Contact számára rendkívül fontos, hogy a fenntartható üzletmenet érdekében a lehető legnagyobb mértékben lemondjon az ólomról. Éppen ezért az a célunk, hogy jelentős mértékben hozzájáruljunk a magasabb életminőséghez. Fémfeldolgozó vállalatként a Phoenix Contact felelősnek tartja magát a környezetért és az egészségért. Következésképpen idejekorán megkezdtük azoknak az eljárásoknak a kifejlesztését, amelyek lehetővé teszik, hogy az elektromechanikus termékeket ólommentesen, de mégis a megszokott minőségben és azonos műszaki paraméterekkel állíthassuk elő.

¹ Az ólommentes megnevezés az Európai Parlament RoHS-irányelvében (veszélyes anyagok korlátozása) az 0,1 százalékos jövőbeni határértéket jelöli.

Egy férfi egy ólommentes M5-M58 kerek csatlakozót tart a kezében

Úttörő munka a megszokott minőségért

Műszaki jellemzői miatt az ólomról való lemondás teljesen új kihívásokat támaszt az ipari gyártással szemben. Például a rézrétegben található ólom teszi lehetővé a könnyebb forgácsolást és hidegformázást. Ugyanakkor az ólom hatékony kenőanyag is. Ha valaki mindezekről a jellemzőkről le kíván mondani, a gyártás során alapvető munkákat kell elvégeznie.
A Phoenix Contact feladatul tűzte ki magának, hogy mindenkinél előbb kezdje el az ólommentes gyártást. Az átállás a fémmegmunkáló iparban az elmúlt 50 év legjelentősebb projektjének számít. A Phoenix Contact mérnökei kétségtelenül úttörő szerepet játszanak ebben a hosszú és nehéz folyamatban.

Ólommentes M5-M58 kerek csatlakozó

Új műszaki kihívások

Az átállás az ólommentes gyártási folyamatokra komoly kihívást jelent az összes elektronikai alkatrészgyártó számára. Költséges átépítésekkel és nagy befektetésekkel jár, és végül érinti a nemzetközi beszállítói láncokat is.
Ez különösen szembetűnő lesz például a krimpérintkezők esetében. A használt rétegeknek egyrészről kiváló áramvezetőknek kell lenniük, másrészről pedig rendelkezniük kell megfelelő forgácsolási és hidegen megmunkálhatósági tulajdonságokkal. Ez a kérdés központi témává vált a termékfejlesztők körében. Ugyanakkor azonban szükségessé tette a szoros együttműködést a beszállítókkal, a technológiai laboratóriumokkal és a sorozatgyártással is.

M17-es dugaszolható csatlakozó

Az ólommentes termékek korai használata hatalmas ugrást jelent

A választás az Öné: az ólommentesség előnyt teremt. A Phoenix Contact vállalatnál úgy tekintjük mindezt, mint egyértelmű vállalati felelősséget arra nézve, hogy az értékláncunkat a lehető leginkább fenntartható módon alakítsuk ki. Az elkötelezettség megéri, legyen szó akár a környezetről, akár az egészségről, akár egy élhető jövőről.

GYIK az ólommentes termékekkel és a RoHS-irányelvvel kapcsolatban

Kocka kérdőjellel
Kocka kérdőjellel
Kocka kérdőjellel
Kocka kérdőjellel
Kocka kérdőjellel
Kocka kérdőjellel

A RoHS-konformot gyakran az ólommentessel azonosítják. Mégis van egy jelentős különbség: az alkatrészek akkor RoHS-konformak, ha megfelelnek az Európai Parlament RoHS-irányelvében meghatározott határértékeknek.

Ólom esetén az irányelv 0,1 százalékban határozza meg a határértéket. A kivételeket meghatározó 6c szabályozás alapján a jelenleg érvényes határérték 4 százalék. Az „ólommentes” megnevezés már ma is a 0,1 százalékos jövőbeni határértéket jelöli.

Kocka kérdőjellel

A Phoenix Contact valamennyi ólommentes cikke a „RoHS 6c (Pb < 0,1 %)“ szűrőbeállítással listázható ki és megtalálható az alább hivatkozott terméklistán.

Tovább a terméklistához
Kocka kérdőjellel

Valamennyi ólommentes és RoHS-konform cikkünk elektromos jellemzőit alapos vizsgálatnak vetjük alá.

Kocka kérdőjellel

Az Európai Bizottság hivatalos információit a következő linken olvashatja.

Tudjon meg többet most
Kocka kérdőjellel

Az ólom használata a gyártási folyamatokban azért problémás, mert az ólom mérgező. Felhalmozódik a táplálékláncot alkotó szervezetekben és alig bomlik le. A természetben előforduló ólomlelőhelyekből is kikerül, nehezen bomlik le, és így felhalmozódik a természetes körforgásban.