A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 4, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 0, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény