cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 4, teljesítményérintkezők: 4, vezérlőérintkezők: 0, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, alkalmazás: Teljesítmény
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||