A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 4+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Direkt rugós csatlakozás, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2