A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Rozsdamentes acél 1.4305, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 6 mm ... 12 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M20 x 1,5, szín: ezüstszínű, O-gyűrűvel