HC-Q12-I-CT-F - Érintkezőbetét
1418625

Érintkezőbetét, pólusszám: 12+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Másodpercek alatt kódolható műanyag profilok segítségével
16-szoros kódolási lehetőség érintkezőhely elvesztése nélkül.
Érintkezőbetét IP65-ös védettségú tömítőcsavarral
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint