CK1,6-ED-1,00BU AU - Krimpérintkező
1674943

Krimpérintkező, sorozat: HC-M-12, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1,6 mm, méretezési áram: 10 A, csatlakozási keresztmetszet: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , érintkező anyaga: Cu ötvözet

Termékrészletek