CK1,6-ED-1,50BU AG
-
Krimpérintkező
1663433
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-12, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1,6 mm, csatlakozási keresztmetszet: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , érintkező anyaga: Cu ötvözet