CK1,6-ED-1,00BU AG - Krimpérintkező
1663420

Krimpérintkező, érintkező-átmérő: 1,6 mm, esztergált, Aljzat, érintkező anyaga: Rézötvözet, érintkezőfelület: ezüstözött, csatlakozási keresztmetszet: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18

Termékrészletek









Kompatibilis termékek