HC-M-12-PT-F - Érintkezőbetétes modul
1424228

Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 12, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 12, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, alkalmazás: Jel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint