Távvezérlő készülék (RTU) smartRTU

Távvezérlő készülék (RTU)

A smartRTU egy moduláris távvezérlő megoldás energetikai hálózatok különféle alkalmazási területeihez. Az RTU lehetővé teszi az állapot- és eseményidő-információk átfogó feldolgozását és rendelkezésre bocsátását. Az előre definiált funkciók és webes interfészen végezhető inyuitív paraméterezés programozási ismeretekkel nem rendelkezők számára is lehetővé teszik az egyszerű kezelést.

A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot