Betáplálás-kezelés Innovatív megoldásainkkal a decentralizált energiatermelő rendszereket rugalmasan lehet csatlakoztatni a hálózatüzemeltető helyi követelményeinek megfelelően.
Kihívás
A hálózati csatlakozási pont paramétereit mérőkészülékek mérik, és egy központi EZA szabályozóhoz továbbítják
A decentralizált energiatermelő rendszerek hálózattal kompatibilis csatlakoztatása
Az energetikai átalakulás miatt a decentralizált energiatermelő rendszereknek és az akkumulátoros tárolórendszereknek nagyban hozzá kell járulniuk a hálózat stabilitásához.
Az illetékes hálózatüzemeltetők a fotovillamos rendszerek hálózatra csatlakoztatási feltételei között megadják a hálózati frekvencia és feszültség betartandó tűrését, valamint a meddő teljesítményt is.
A létesítmény vezérléséhez az energiatermelő rendszerek (EZA) szabályzói gyűjtik az aktuális feszültség és frekvencia adatait a hálózati csatlakozási pontokon. Az inverterek megfelelő előírt értékeit ennek alapján határozzák meg abból a célból, hogy a hálózati csatlakozási ponton szabályozzák a hatásos és a meddő teljesítményt.
Megoldás
Kapcsolókészülék-kombináció betáplálásszabályozáshoz
Hálózati támogatás a betáplálás-szabályozásnak köszönhetően Egyszerű csatlakoztatás teljes megoldással
Az energiaellátóhoz és a közvetlen értékesítőhöz kapcsolódó interfészeket, illetve a külső készülékek, például inverterek és energiamérő készülékek integrálását a megoldási partnereink projektspecifikusan valósítják meg. A betáplálás-szabályozásra szolgáló telepítésre kész kapcsolószekrény-megoldásokkal már egyetlen házban egyesítettünk minden szükséges összetevőt, pl. a vezérlőt, az I/O modulokat, a hálózattechnikát és a tápellátást. Ily módon az Ön decentralizált energiatermelő rendszere hozzájárul a hálózati stabilitáshoz.
Vezérlő betáplálásszabályozáshoz
Az energiatermelő rendszerek hálózatnak megfelelő csatlakoztatása Tanúsítás
Akár fotovoltaikus, akár szélenergia- vagy biogáz-létesítményekről van szó: a német közép-, nagy- vagy extra nagyfeszültségű hálózatba betápláló energiatermelő rendszereket tanúsított szabályzóegységgel, úgynevezett energiatermelő rendszer szabályzóval kell felszerelni. A tanúsítványt a DIN EN ISO/IEC 17065 szerint akkreditált tanúsító szervezet állítja ki. A tanúsítvány az aktuális irányelvekhez való folyamatos alkalmazkodást követel meg.
A mi energiatermelő rendszer szabályzónk, a Power Control Unit (PCU) Németországban a VDE-AR-N 4110/20/30 szabvány szerint tanúsítva van. A PCU megfelel a hatásos és meddő teljesítményre vonatkozó előírásoknak, valamint megvalósítja a hálózati csatlakozási ponton előírt feszültségfeltételek felügyeletét. Spanyolországban a PCU a Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad szabvány szerint tanúsítva van. Lengyelországban pedig a ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631 szerinti tanúsítvány van érvényben.
Csökkentett programozási ráfordítás a betáplálás-szabályozáshoz
Az interfész programok jelentősen csökkentett programozási ráfordítást kínálnak
A Phoenix Contact saját hardvereiből és szoftvereiből álló megoldása gondoskodik arról, hogy a betáplálás-szabályozás műszaki tervezési ráfordítása csekély maradjon. A szoftver funkcióválasztéka folyamatosan bővül. A PLCnext Engineer programozási környezethez kész interfészprogramok állnak rendelkezésre. Ezek lehetővé teszik a hálózatüzemeltetők, a közvetlen értékesítők, az energiamérő készülékek, az inverterek, a portálok és az időjárás-érzékelők gyors és egyszerű integrációját. Az alkalmazás PLCnext Engineer szoftverben megvalósított konfigurálása után az interfészek paraméterezése következik az eHMI-ben.
Önnek nyújtott előnyök
- A fotovoltaikus rendszerek üzembe helyezésének felgyorsítása a hálózati csatlakozási ponton
- Energiatermelő rendszer szabályzónk tanúsítása Németország, Lengyelország és Spanyolország számára, valamint az európai hálózati csatlakozási követelmények teljesítése a "Generátorokra vonatkozó követelmények" (NC RfG) hálózati kódexe szerint
- Megbízható rendszerüzemeltetés és egyszerű hálózati csatlakozás az összes csatlakoztatási feltétel teljesítése révén
- Felhasználóbarát kivitel a kész interfészprogramokon alapuló jelentősen csökkentett programozási ráfordításnak köszönhetően
- A lehető legnagyobb rugalmasság a rendszer nyitottsága és skálázhatósága révén
A helyi hálózati alállomások felügyelete és vezérlése
Intelligens elosztóhálózatok Moduláris távvezérlés-technika helyi hálózati alállomásokhoz
Az energiahálózatok hatékony kiépítésének és megbízható üzemeltetésének alapvető feltétele az üzemi értékek felügyelete. Moduláris távvezérlés-technikai megoldásainkkal Ön egyszerűen felügyelheti és vezérelheti rendszereit távolról, és mindig minden információt egy pillantással áttekinthet.
Az energiamérő készülék az energiatermelő rendszer fontos jellemzőit méri
Energiamonitoring Intelligens monitoring az Ön jövőbeli energiamenedzsmentjéhez
A hálózatba köthető energiamérőkkel központilag és helyben is lehet a villamos jellemzőket felügyelni. Ezáltal a fotovillamos rendszer valamennyi lényeges jellemzője egy kisvezérlőn keresztül gyűjthető, és egy SQL adatbázisban jegyzőkönyvezhető. A Phoenix Contact energiamérő készülékeivel Ön jól illeszkedő megoldást kap az energiatermelő rendszer optimális hálózati integrálásához.
Energy Solution partnereink
A Phoenix Contact válogatott partnerekkel működik együtt világszerte, akik termékeinkről és rendszereinkről átfogó ismeretekkel rendelkeznek. Ez garantálja azt, hogy napenergetikai ipari megoldásaink világszerte optimálisan hozzáigazíthatók legyenek az ügyfelek követelményeihez.
Hasznosítsa Ön is Solution partnereink szaktudását, és kérjen most széles körű tanácsokat!
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.