Az energetika automatizálása

A COMPLETE line Systems család termékeivel Ön is védheti, vezérelheti és vizsgálhatja energetikai alkalmazásainak készülékeit. Különböző megoldásokat valósíthat meg, és hozzáigazíthatja azokat a különböző alkalmazások és peremfeltételek által támasztott követelményekhez.

Az energetika automatizálási megoldásainak felépítése

Az energetika automatizálásának blokkdiagramja
Mérés, vezérlés, távvezérlés
A smartRTU az elosztóhálózatok különböző alkalmazásainak moduláris távvezérlő rendszere. Az egyszerűen paraméterezhető komplett megoldás alapját az Axioline termékcsalád bevált és tanúsított tagjai képezik.
Tudjon meg többet
Mérés, vezérlés, távvezérlés
Mérés, jelzés, vezérlés, távvezérlés, védelem
A POWERSAVE egy kisméretű és nagy teljesítőképességű védő- és vezérlőkészülék, amely a védelmi, vezérlési és mérési funkciók teljes körét kínálja. Számos teljesítménymenedzselési opció teszi lehetővé a berendezés külső tápellátástól független üzemelését. Ehhez kiegészítő szünetmentes tápegységre (UPS) nincs szükség.
Tudjon meg többet
Mérés, jelzés, vezérlés, távvezérlés, védelem
Redundáns jelzés
Az Infobox elektronikus jelzőrendszer egyedileg konfigurálható számú jelzőbemenettel rendelkezik, a jelzés fénykibocsátó diódával és jelzőkürttel valósul meg. Az opcionális, szabványos protokollokon keresztül zajló kommunikáció Ethernet- vagy soros interfészek segítségével valósul meg. A kompakt felépítésű készülékek opcionálisan beépített jelzéstovábbítással konfigurálhatók.
Tudjon meg többet
 Redundáns jelzés
Vizsgálat
A mérőváltó-bontókapcsok egyszerű és biztonságos interfészt kínálnak. Az áramváltók vizsgálatára és rövidre zárására, valamint a potenciálelosztásra szolgáló dugaszolható CLIPLINE complete rendszertartozékok az alkalmazásnak megfelelően, a kapocssoron belül helyezhetők el.
Tudjon meg többet
Vizsgálat
Mérés, jelzés, vezérlés, távvezérlés, védelem
A KOMBISAVE+ termékcsalád kompakt és nagy teljesítőképességű védő- és vezérlőkészülékei számos védelmi, vezérlési és mérési funkciót valósítanak meg a közepes és magas feszültségű kapcsolóberendezésekben. A készülékek sokféle funkciót tartalmaznak: a túláramvédelemtől a QU-védelmen, a távolsági védelmen és a differenciális vezetékvédelmen keresztül a szinkronitás ellenőrzéséig és az automatikus visszakapcsolásig.
Tudjon meg többet
Mérés, jelzés, vezérlés, távvezérlés, védelem
Vizsgálat
A dugaszolható FAME vizsgálórendszer további biztonságot és kényelmet kínál. A közepes és magas feszültségű kapcsolóberendezések növekvő számú mérőpontja miatt a FAME alkalmazása egyre több előnnyel jár a hatékonysággal és a kezeléssel kapcsolatban.
Tudjon meg többet
Vizsgálat
Jelzés
Jelzésfeldolgozó rendszereink a nagy egységsűrűségükkel tűnnek ki. Összetettebb rendszerek esetére akár 40 jelzést kezelő készülékváltozatok is rendelkezésre állnak. A jelzésfeldolgozó rendszerek a kommunikációs képességeikben, illetve a paraméterezésben különböznek egymástól.
Tudjon meg többet
Jelzés
Vizsgálat
A dugaszolható FAME vizsgálórendszer további biztonságot és kényelmet kínál. A közepes és magas feszültségű kapcsolóberendezések növekvő számú mérőpontja miatt a FAME alkalmazása egyre több előnnyel jár a hatékonysággal és a kezeléssel kapcsolatban.
Tudjon meg többet
Vizsgálat

Kis- és középfeszültségű elosztóhálózatok és ipari hálózatok
Az elosztóhálózatok felépítése a regionális és nemzeti adottságoktól függően erősen eltér. Városi környezetben gyakran helyi hálózati állomások jelentik a közép- és kisfeszültségű hálózatok kapcsolódási pontjait. Ezek általában egy kompakt középfeszültségű kapcsolóberendezést, egy helyi hálózati transzformátort, valamint egy kisfeszültségű elosztót tartalmaznak. Vidéki területeken a nagy távolságok miatt az ellátás gyakran légvezetékes hálózatokon keresztül történik. Itt a helyi hálózati állomásokat gyakran szabadtéren, úgynevezett oszlopállomások formájában valósítják meg. A megújuló energia előállításának folyamatos kiépítése és az elektromobilitás töltőhálózatának tervezett felépítése növeli a hálózat állapotának intelligens mérés- és távvezérléstechnika használatával végzett felügyelete iránti igényt.

Közép- és nagyfeszültségű elosztóhálózatok és ipari hálózatok
Az energia regionális szintű elosztása a közép- és nagyfeszültségű tartományban történik. Ezeknek a hálózatoknak a csomópontjai a transzformátorállomások. Az ezekben telepített középfeszültségű kapcsolóberendezésekben speciális védőrelék veszik át a hálózat védelmét. Ezek a készülékek egyszerre több feladatot is elvégeznek: a különböző védelmi funkciók mellett mérési, jelzési, vezérlési és távvezérlési funkciókat is ellátnak. A nemzeti szabványok és előírások megkövetelik a közepes feszültségű alkalmazások védőreléinek rendszeres vizsgálatát. A jól hozzáférhető vizsgálócsatlakozók révén a megkövetelt ismételt ellenőrzés biztonságosan elvégezhető.
A nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekben alkalmazott készülékekkel szembeni rendelkezésre állási és biztonsági követelmények még magasabbak. Ezért az ezekben a létesítményekben alkalmazott védőrelék gyakran redundáns kivitelűek. A mérőkészülékek és védőrelék számának növekedésével nő a csatlakozás-ellenőrzési pontok száma is. Ezzel nő a vizsgálókészülék csatlakoztatásával járó ráfordítás, valamint a hibás csatlakoztatás kockázata is. Ezt a kockázatot csökkentik az egységesített vizsgálócsatlakozók. Mindezeken felül a nagyfeszültségű alkalmazásokban egy redundáns jelzőrendszer fogja össze a legfontosabb jelzéseket és riasztásokat, így egy készülék kiesése esetén egyetlen fontos jelzés sem veszik el.

Nagy- és igen nagy feszültségű átviteli hálózatok
Ez a feszültségszint a legösszetettebb, és ezért ezzel szemben a legnagyobbak a rendelkezésre állásra vonatkozó követelmények. Ezeket a követelményeket csak speciális kombinált védőrelék teljesítik, amelyeket általában több készülékre osztanak szét a berendezések maximális rendelkezésre állásának elérése érdekében. Mivel a közép- és nagyfeszültséghez képest nő a csatlakozás-vizsgálati pontok száma, nő a vizsgálókészülék csatlakoztatásának ráfordításigénye és a hibás csatlakoztatás veszélye is. Az összehangolt vizsgálócsatlakozók segítenek ennek a kockázatnak a csökkentésében. Az alállomások mérete és összetettsége ezen kívül további jeleket is igényel. Ezeket egy nagyobb jelzőrendszer fogja össze, amely további lehetőségeket kínál a redundáns jelzésre.

Interjú: Az energetika automatizálása

Interjú az energetikai alkalmazásokhoz való moduláris távvezérlés- és vezérléstechnika hatékony rendszereiről
Távvezérlés- és vezérléstechnika energetikai alkalmazásokban YouTube