Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Kapcsolószekrények egyszerű és gyors felépítése

Élenjáró technológiájú termékek

Az átfogó és összehangolt COMPLETE line termékválasztékkal Ön is gyorsan és egyszerűen építheti fel kapcsolószekrényeit. Az egységes kialakításnak és kezelésnek köszönhetően a COMPLETE line termékek különösen egyszerűen installálhatók. Ezáltal Ön is időt takaríthat meg a szerelés, üzembe helyezés és karbantartás során. Minden COMPLETE line termék direkt rugós csatlakozástechnikával van ellátva, így teljes alkalmazások vezetékezhetők gyorsan és szerszám nélkül.

Az Ön előnyei

  • Egyszerű kezelés és esztétikus külső a funkció és a dizájn egyöntetűsége révén
  • Gyors, szerszám nélkül végezhető szerelés direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Csökkentett ráfordítások a gyártásban és a logisztikában az átkötőhidak, a jelölőanyagok és a vizsgálat szabványosított tartozékai révén
  • A teljes kapcsolószekrény egy kézből szerezhető be a COMPLETE line rendszer élenjáró technológiájú termékeivel