Termékmegoldások az optimalizált gyártási folyamatokhoz

Maximális hatékonyságú, méretezhető rendszer

Tegye olyan hatékonnyá kapcsolószekrény-gyártását, amennyire csak lehetséges – a szerelési anyagoktól a munkatárssegítő rendszerig.

Tudjon meg többet a gyártásának az Ön igényeihez való optimalizálásához kínált különböző lehetőségekről „clipx WIRE assist" című brosúránkból!

Letöltés most
Vezeték-előkészítés a clipx WIRE assist rendszerrel

Hatékony gyártás

A kapcsolószekrény-gyártást a folyamatköltségek magas részaránya jellemzi. Így ez ideális kiindulópont a gép- és berendezésgyártás gazdaságosságának javítása érdekében. A COMPLETE line innovatív, méretezhető megoldásokat kínál a hatékony gyártási folyamatok kialakításához.

Munkavégzés a clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszerrel

WIRE assist munkatárssegítő rendszer

Munkatárssegítő rendszerek

A clipx WIRE assist segítő rendszer hatékony vezeték-előkészítést tesz lehetővé. A szoftveres támogatású rendszer végigvezeti a felhasználót a részben automatizált vezeték-előkészítésen, vezérli a kapcsolódó automata szerszámokat és nyomtatórendszereket, és CAE adatok formájában rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat.

A CUTFOX 10 automata szerszám kezelése

CUTFOX 10 automata szerszám

Automata szerszámok

Dolgozzon gazdaságosan: automatizálja a különböző munkafolyamatokat a Phoenix Contact innovatív automata szerszámaival. Vágás, csupaszolás vagy krimpelés – a nagy teljesítményű készülékek a vezeték-előkészítés minden lépésében jelentős hatékonyságnövelést tesznek lehetővé.

Technikus kéziszerszámot használ a kapcsolószekrény előtt

Átfogó szerszámkínálat

Kéziszerszámok

Vágás, csupaszolás, krimpelés, csavarozás és mérés – a kiváló minőségű és ergonomikus kialakítású szerszám nemcsak ezeknek a műveleteknek az elvégzését könnyíti meg, hanem egyenletesen precíz eredményeket is garantál. Ismerje meg a TOOL fox terméksorozatunkba tartozó kiváló minőségű feldolgozó és mérőszerszámokat.

Munkatárs a MARKING system termékválaszték előtt

A sokoldalú MARKING system termékválaszték

Jelölőrendszerek

A vezetékezés és a részegységek jelölése a kapcsolószekrény-gyártás egyik legidőigényesebb folyamata. A MARKING system ipari jelölési és feliratozási megoldásai megkönnyítik az Ön mindennapi munkáját. A professzionális tervező- és jelölőszoftverből, innovatív nyomtatórendszerekből és jelölőanyagokból álló teljes rendszerválaszték intuitív és felhasználóbarát megoldásokat kínál a tervezéstől egészen az elkészült jelölésekig.

Egy munkatárs installációs és szerelési jelöléseket helyez fel a kapcsolószekrényben

Installációs és szerelési anyagok

Installációs és szerelési anyagok

A részletek gyakran igen nagy különbséget jelentenek. Építse fel hatékonyan kapcsolószekrényét a COMPLETE line termékcsalád installációs és szerelési anyagaival. A szabványosított feliratozó, áthidaló és vizsgáló tartozékok csökkentik a szükséges alkatrésztípusok számát, így Ön élvezheti a lehető legnagyobb mértékű újrafelhasználhatóság előnyeit. A kábelcsatornától a fali átvezetésig mindent kínálunk, ami a hatékony kapcsolószekrény-gyártáshoz szükséges.

A kapcsolószekrény-gyártás folyamatai

A kapcsolószekrény-gyártás folyamatai

Hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban

A kapcsolószekrény-gyártás minden folyamatlépésének átfogó optimalizálása szükséges ahhoz, hogy meg lehessen felelni az aktuális kihívásoknak, mint például a megrövidült szállítási idők, a növekvő versenynyomás és az egyedi gyártás. A megfelelő termékmegoldások mellett a siker kulcsa a folyamatok átfogó szemlélete és hálózatba kötése. A COMPLETE line átfogó koncepciókat kínál, amelyekkel a teljes értékteremtési láncban kimerítheti a lehetőségeit.