Élenjáró technológiájú termékek lakóépületekhez

Az épületek intelligens vezérlése lehetőséget teremt az energetikai hatékonyság és a karbantartás teljes körű optimalizálására – és lehetővé teszi a felhasználók számára a kényelem rendkívüli megnövelését. A COMPLETE line sorozat megoldásokat kínál az okos lakóépületekkel folytatott megbízható és biztonságos távközlésre.

Önnek nyújtott előnyök

  • Komplett megoldások a lakóépületek elektromos szerelésére
  • Gyors, szerszám nélkül végezhető szerelés direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Csökkentett ráfordítások a gyártásban és a logisztikában az átkötés, a feliratozás és a vizsgálat szabványosított tartozékai révén
  • Egyszerű kezelés és esztétikus külső a funkció és a dizájn egyöntetűsége révén

Kapcsolószekrény lakóépületekhez

Interaktív képtérkép: Kapcsolószekrény az intelligens lakóépületekhez
Csatlakoztatás
A COMPLETE line hatékony összeköttetéseket kínál az épületinstalláció terén, a betáplálástól és a potenciálelosztástól kezdve a leágazások vezetékezésén keresztül egészen a nedves helyiségekben és kültéren alkalmazható vezetékekig.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás
Kommunikáció
A világ egyre bonyolultabbá, intelligensebbé és hálózatba kötöttebbé válik – és ez vonatkozik a korszerű lakóépületekre is. A COMPLETE line megoldásokat kínál az intelligens vezérléshez, ami magában foglalja az okosotthonok aktív távoli elérését is.
Tudjon meg többet
Kommunikáció
Tápellátás, védelem és felügyelet
A lakóépületekben található okosotthonokat megbízhatóan el kell látni energiával, meg kell védeni a károsodásoktól, és felügyelni kell őket az energiaigényük szempontjából. A COMPLETE line rendszerszintű megoldásokat kínál Önnek az energia betáplálásához, védelméhez és felügyeletéhez a lakóépületekben.
Tudjon meg többet
Tápellátás, védelem és felügyelet
Hatékony épületinstalláció
Elektromos szerelés és elektronika

A korszerű épületinstalláció területén a telepítési idő szerepe egyre fontosabb.
Testre szabott termékeink révén nagy szakértelemmel támogatjuk Önt a csatlakozás, a feliratozás, a kontaktorok és az elosztás terén.

Tudjon meg többet
Szerelő egy kapcsolószekrénynél krimpelőfogóval a kezében