Lakóépületek tápellátása, védelme és monitorozása

A digitalizálás már egy ideje a magántulajdonú lakóépületekben is elterjedőben van. Az itt alkalmazott sokféle intelligens készüléket megbízhatóan el kell látni energiával. A COMPLETE line sorozat rendszerszintű megoldásokat kínál Önnek az energia betáplálásához, védelméhez és felügyeletéhez a lakóépületekben.

Megbízható tápellátás kialakítása lakóépületekhez
Villám- és túlfeszültség-védelem
Nagy levezetőképesség kis méretben – mindezt akár 440 V tartós feszültség esetén is. A FLASHTRAB T1 + T2 típusú kombinált levezetőkben levő szikraközeink rendkívül nagy teljesítményűek a hálózati utánfolyó áramtól mentes technológiának köszönhetően.
Tudjon meg többet
Villám- és túlfeszültség-védelem
Csatlakoztatás az elosztáshoz
A tizenegy különböző dugaszgeometriával kapható EO kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok nem hiányozhatnak egyetlen épület-kapcsolószekrényből sem. Az olyan kiegészítő funkciók, mint pl. a LED-kijelzők, biztosítók, kapcsolók vagy teljesítménykapcsolók bővítik az alkalmazási lehetőségeket.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás az elosztáshoz
Végkészülékvédő csatlakozóaljzat
T3 típusú BLOCKTRAB készülékvédelmünkkel Ön szinte láthatatlanul megvédheti a végkészülékeket. A BLT-T3 beépített csatlakozóaljzatokban, kábelcsatornákban és padló alatti rendszerekben alkalmazható.
Tudjon meg többet
Végkészülékvédő csatlakozóaljzat
Kültéri túlfeszültség-védelem
A külső villámvédelemmel ellátott épületinstallációknál a T1 típusú villámlevezetők utáni második védelmi fokozat a T2 típusú túlfeszültség-védelem. A VALVETRAB SEC a csatornánkénti csupán 12 mm-es beépítési szélességével a világ legkeskenyebb T2 típusú túlfeszültség-védelmi készüléke.
Tudjon meg többet
Kültéri túlfeszültség-védelem
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
A kapcsolószekrényen kívüli ágbiztosítós generátor-csatlakozódobozok (GAK) kompakt kialakításúak és rugalmasan használhatók.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
DC tápellátás
Alkalmazza Ön is a STEP POWER rendszert épületautomatizálásához. A maximális energiahatékonyságról a nagy hatásfok és a csekély üresjárati veszteségek gondoskodnak.
Tudjon meg többet
DC tápellátás
DC-UPS
DC UPS az épületautomatizáláshoz: a STEP UPS tápegységeket speciálisan az installációs elosztókban történő használatra terveztük.
Tudjon meg többet
DC-UPS
Az energia monitorozása
Az EMpro energiamérő készülékek rögzítik az energiaadatokat, és a fölérendelt irányító- és menedzsment-rendszerekbe továbbítják azokat.
Tudjon meg többet
Az energia monitorozása
Biztonságos kommunikáció
A COMPLETE line válaszokat kínál a következő kérdésre: „Hogyan tudom megvalósítani a megbízható és biztonságos távközlést az okos épületemmel?"
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció

A FLASHTRAB T1+T2+T3 típusú kombinált levezető megbízhatóan megvédi az elektromos installációkat a túlfeszültségektől. A digitális kimenettel ellátott távjelző modul jelzi a kioldást és a karbantartási igényt.

A REG-formátumú, kalapsínre szerelhető csatlakozóaljzatok lehetővé teszik a 230 V-os készülékek közvetlen csatlakoztatását a főelosztóra.

A védett főelosztótól több, mint 10 méteres vezetékhosszt jelentő távolságra elhelyezett készülékeknél ajánlatos kiegészítő finomvédelem alkalmazása.

Különösen kültéren ajánlatos az olyan fogyasztókat a túlfeszültségek ellen megvédeni, mint a fali dobozok, a külső világítás, a szivattyúk és a fotovillamos rendszerek. Ezek a készülékek részben már gyárilag el vannak látva túlfeszültség-védelemmel, más esetekben a helyszínen kell ezeket ilyen módon kiegészíteni.

A fotovillamos rendszereket mind az AC, mind a DC oldalon meg kell védeni. A komplett, előre gyártott generátor-csatlakozódobozok jelentős mértékben leegyszerűsítik a csatlakoztatást. A speciális fotovillamos dugaszolható csatlakozók lehetővé teszik a biztonságos csatlakoztatást.

Az elektromos ajtórendszerek, riasztóberendezések, tájékoztató és egyéb biztonsági és kényelmi rendszerek táplálása gyakran egyenfeszültséggel történik. Erre a célra a váltakozó feszültséget át kell alakítani. Történeti okokból a különböző rendszerek különböző feszültségszinteket igényelnek. A STEP POWER tápegységek finom fokozatokban növekvő teljesítményosztályokkal kínálnak mindegyikhez megoldásokat.

A DC szünetmentes tápellátás alkalmazása megbízhatóan megakadályozza az elektromos rendszerek kiesését. A STEP POWER DC UPS a REG kialakítás révén kiválóan megfelel az alelosztók szempontjainak.

Az elektromos fogyasztók számának növekedésével megnőnek az energia optimalizálásának lehetőségei, és fokozódik a monitoring iránti igény is. Erre a célra kiválóan alkalmasak az EMpro energiamérő készülékek, amelyeket különböző interfészeken keresztül lehet bekötni a megfelelő hálózatokba.

Elektromos szerelés és elektronika
Termékek az Ön elektromos szereléssel kapcsolatos mindennapi munkáihoz

Átfogó elektromos szerelési kínálatunk sikeresen támogatja Önt sokféle feladatai megoldásában. A kábelezéstől a megfelelő túlfeszültség-védelmen keresztül egészen a feladathoz illő szerszámokig – hosszú élettartamú termékeinkkel és innovatív megoldásainkkal gondoskodunk a nagyobb hatékonyságról az elektromos szerelés terén.

Fedezze fel most az összes terméket
Szerelő egy kapcsolószekrénynél krimpelőfogóval a kezében