Kommunikációs technika lakóépületekhez

A digitalizálás információkat szolgáltat a lakóépületeken belüli helyzetről, és lehetővé teszi az intelligens vezérlés mellett az aktív távoli elérést is. A COMPLETE line sorozat megoldásokat kínál az okos lakóépületekkel folytatott megbízható és biztonságos távközlésre.

Interaktív képtérkép: A kommunikációs infrastruktúra felépítése lakóépületekben
Értesítés SMS-ben
A TC Mobile I/O SMS-relé rövid üzenetet küld minden mobilkészülékre, ha pl. a szivattyúfelügyelet vagy valamely más rendszer hibát jelez. A riasztást SMS-ben vagy mobiltelefonon nyugtázni lehet, és meg lehet tenni a megfelelő ellenintézkedéseket.
Tudjon meg többet
Értesítés SMS-ben
Harmadik fél nyílt forrású vezérlője
Az okosotthonok vezérlését gyakran egy Raspberry Pi mikroszámítógép végzi. A COMPLETE line sorozat kalapsín-buszcsatlakozókat és házakat kínál ehhez a nyílt vezérlőhöz.
Tudjon meg többet
Harmadik fél nyílt forrású vezérlője
Vezérlő
A médiumok terén a PLC logic az ingyenes szerkesztővel és az intuitív programozással optimális vezérlőmegoldást kínál az intelligens lakóházakhoz.
Tudjon meg többet
Vezérlő
Switch
A switchek hatékonyan gyűjtik, és osztják el az összes adatot. A COMPLETE line sorozat nem menedzselhető és menedzselhető switchek átfogó termékválasztékát kínálja.
Tudjon meg többet
Switch
Biztonságos távvezérlés
Ha adathálózatok az internetre kapcsolódnak, rögtön felmerül az adatbiztonság kérdése. A magas szintű biztonsági követelményekhez az mGuard rendszer további ipari kivitelű alternatívát jelent.
Tudjon meg többet
Biztonságos távvezérlés
Kezelőtábla
A kezelőtáblák megjelenítik az épület adatait, és a programozástól függően lehetővé teszik a közvetlen vezérlést. A COMPLETE line sorozat a WP4000 kezelőtáblával egy lehetséges megoldást kínál, kiváló minőségű, robusztus ipari kivitelben.
Tudjon meg többet
Kezelőtábla
Tápellátás, védelem és monitorozás
A lakóépületek átfogó kommunikációs infrastruktúrája felhasználja az épületinstalláció valamennyi részterületének adatait. A „Tápellátás, védelem és monitorozás" részterület pl. villámvédelmi vagy energiamérési adatokat szolgáltat.
Tudjon meg többet
Tápellátás, védelem és monitorozás
Csatlakoztatás
A megfelelő csatlakozástechnika döntő szerepet játszik az okosotthon megbízható kommunikációjában. A COMPLETE line megoldásokat kínál minden feladathoz.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás

Az épület kommunikációs technikája gyakran a főelosztóban kap helyet, noha az nincs a mostanában szokásos REG-formátumra felkészítve. Ezért a REG kapcsolószekrények gyakran olyan médiamezőket tartalmaznak, amelyek nincsenek semmilyen formátumhoz kötve.

Ha a felügyelet a ház különböző fogyasztóinál kritikus állapotokat ésszel, akkor egy SMS-relé meghatározott esetekben rövid üzenetet küld a mobilkészülékekre. Ez lehetővé teszi a gyors reagálást, ha töltöttségiszint-érzékelők, szivattyúfelügyeletek vagy hasonló rendszerek olyan hibát jeleznek, amely károkozással fenyeget. Ebben az esetben a riasztást SMS-ben vagy mobiltelefonon nyugtázni lehet a relének, és el lehet indítani az ellenintézkedéseket.

Egy vezérlő sokkal több igény szerinti funkciót valósít meg. Szinte végtelen számú adatot képes begyűjteni, tárolni és elemezni. Ezek az adatok képezik a készülékek és az aktív távvezérlő közötti automatizált kommunikáció alapját. Az okosotthonokban gyakran nyílt rendszereket alkalmaznak, ilyenek például a Raspberry Pi mikroszámítógépek.

Az adatpontok és a bekötött készülékek számának növekedésével, illetve a monitoring és a vezérlő intenzív használata esetén ajánlatos ipari vezérlőt alkalmazni. A COMPLETE line pl. a PLC logic programozható logikai relémodult vagy a PLCnext termékcsalád felhőintegrációra képes vezérlőit kínálja.

A különböző készülékek között összekötő elemként switchek alkalmazhatók. A csatlakoztatott készülékek száma, a hálózat aktivitása és az adatmennyiség határozza meg az IT infrastruktúrával szembeni követelményeket. A COMPLETE line a nem menedzselhető switchek és menedzselhető switchek széles választékát kínálja, kiváló minőségben és sok specializált funkcióval. A kezelőtáblák lehetővé teszik a közvetlen hozzáférést a teljes IT infrastruktúrához, valamint megjelenítik az épület adatait, és a programozástól függően lehetővé teszik a közvetlen vezérlést.

Az adathálózatoknak az internetre való rákapcsolásával felmerül az igény az adatok védelmére, különös tekintettel a különböző készülékek vezérlőinek távoli elérésére. A biztonsági elemek átfogó védelmet kínálnak az illetéktelen hozzáférés ellen.

Elektromos szerelés és elektronika
Termékek az Ön elektromos szereléssel kapcsolatos mindennapi munkáihoz

Átfogó elektromos szerelési kínálatunk sikeresen támogatja Önt sokféle feladatai megoldásában. A kábelezéstől a megfelelő túlfeszültség-védelmen keresztül egészen a feladathoz illő szerszámokig – hosszú élettartamú termékeinkkel és innovatív megoldásainkkal gondoskodunk a nagyobb hatékonyságról az elektromos szerelés terén.

Fedezze fel most az összes terméket
Szerelő egy kapcsolószekrénynél krimpelőfogóval a kezében