Relé- és logikai modulok az elektromos szereléshez Digitális és analóg jelek egyszerű kezelése és megbízható kapcsolása és vezérlése – ezt jelenti a mi PLC logic logikai relérendszerünk.

Villanyszerelő relérendszert helyez be a kapcsolószekrénybe

Kapcsolja és vezérelje Ön is az I/O jeleket egy rendkívül kompakt és rugalmas rendszerrel. Ehhez kombinálja a PLC-INTERFACE termékcsalád dugaszolható reléit a PLC logic programozható logikai modullal, és ezzel a kis automatizálási feladatokra szabott, egyedi megoldáshoz jut.

  • Rugalmas kombinálhatóság a bemeneti vagy kimeneti, valamint relé- vagy analóg modulként történő egyedi csatornakiosztásnak köszönhetően
  • Nagyfokú rendelkezésre állás és gyors relécsere a dugaszolható kapcsolóelemeknek köszönhetően
  • Egyszerű és biztonságos integrálás a fölérendelt automatizálási rendszerekbe RS-485 Modbus/RTU segítségével megvalósított hálózatba kötéssel
  • Decentralizált hozzáférés a folyamatadatokhoz a webalapú menedzsmentnek köszönhetően

PLC logic: a rugalmas logikai relérendszer Digitális és analóg jelek rendkívül kompakt vezérlése

  • Rugalmas kombinálhatóság: moduláris több darabos kialakítás relé- és analóg modulokkal
  • A projektek egyszerűen megvalósíthatók az intuitív szoftver segítségével
  • Egyszerű hálózatba kötés az RS-485 interfészen keresztül megvalósított Modbus/RTU-nak köszönhetően
  • A decentralizált vezérlési funkciók akkor is megmaradnak, ha a kommunikáció megszakad

PLC-INTERFACE: rendkívül kompakt relérendszer A logikai relérendszer megbízható alapját a keskeny és nagyteljesítményű relémodulok képezik

  • Dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest relékkel
  • Könnyű kezelhetőség és széles tartozékkínálat
  • Egyszerű hálózatba kötés az RS-485 interfészen keresztül megvalósított Modbus/RTU-nak köszönhetően
  • Reléváltozatok minden alkalmazáshoz és speciális funkcióhoz, például kézi működtetéshez és biztonsági funkciókhoz