Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLC-INTERFACE relék 6,2 mm és 14 mm beépítési szélességben

Izgalmas relétörténet tele úttörő szellemmel, innovációval és szenvedéllyel

Már több, mint 25 éve fejlesztünk az Ön számára innovatív és élenjáró technológiájú reléket − mi alakítottuk ki az ipari interfész-csatolórelémodulok piacát, új szabványt létrehozva.

A PLC-INTERFACE relérendszer nagy teljesítőképességű interfészként működik a vezérlő és a berendezés perifériái között. 1997 óta kínáljuk a nagyon kisméretű dugaszolható relék és szilárdtest relék átfogó termékválasztékát.

A termékválasztékot folyamatosan bővítettük, és ma is tovább bővítjük. Kiegészítőleg átfogó tartozék- és rendszerkábelezési megoldásokat is szállítunk az Ön alkalmazásához.

Infografika a PLC-INTERFACE relék funkcióinak ikonjaival

A termék funkcióinak áttekintése

Húzzon hasznot Ön is a több, mint 25 évnyi tapasztalatból, innovációból és know-how-ból: Szeretnénk a dolgokat a lehető legkönnyebbé tenni az Ön számára – a termék kiválasztásától egészen a biztonságos és megbízható üzemeltetésig az Ön létesítményében.

  • Reléváltozatok minden alkalmazáshoz

  • Ex változatok, valamint Ex és SIL tanácsadási szakértelem

  • Könnyű kezelhetőség és széles tartozékkínálat

  • Engedélyek világszerte

  • Gyártási és műszaki tervezési know-how

  • Reléinnovációk 1997 óta

  • Clipx ENGINEER az egyszerű kapcsolószekrény-tervezéshez

  • Digitális termékadatok az egyszerű használat érdekében

PLC-INTERFACE – sokféleség, de rendszerben

Interaktív képtérkép: PLC-INTERFACE: a termékek áttekintése a tartozékokkal együtt
Lead frame technológia
A PLC-INTERFACE relésorozatban a lead frame (kivezető keret) technológia szilárd alapot képez a jelek megbízható kapcsolásához, leválasztásához és erősítéséhez: a bepréselt alkatrészek lehetővé teszik a fokozott rezgésállóságot. Az optimalizált hőmenedzselés meghosszabbítja az elektronikus alkatrészek üzemi élettartamát. A fenntarthatóságot könnyen szétválasztható anyagokkal és dugaszolható relékkel valósítjuk meg.
Lead frame technológia
VARIOFACE PLC V8 adapter
A rendszerkábel-adapterrel a relémodulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlőhöz.
VARIOFACE PLC V8 adapter
Széleskörű tartozékkínálat
A színekkel jelölt és szigetelt dugaszolható áthidalókkal a PLC-relémoduloknál akár a vezetékezési idő 70%-át is meg lehet takarítani. A 6,2 mm beépítési szélességű biztosítóadapterek lehetővé teszik a csatornánkénti biztosítást, további helyigény nélkül a DIN-sínen.
Széleskörű tartozékkínálat
PLC logic programozható logikai relérendszer
Kapcsolja és vezérelje Ön is az I/O jeleket egy rendkívül kompakt és rugalmas rendszerrel. Kombinálja igénye szerint a logikai modult a hozzáillő relé- és analóg modulokkal. A moduláris felépítés az alkalmazási lehetőségek széles körét teszi lehetővé.
PLC logic programozható logikai relérendszer
PLC logic – programozás és konfigurálás
Egyszerű paraméterbeállítások és rugalmas felügyelet alkalmazáson keresztül a hozzá tartozó Bluetooth adapterrel. Intuitív módon kezelhető LOGIC+ szoftver az Ön projektjei gyors megvalósításához. Ön RS-485 (Modbus/RTU) segítségével integrálhatja a PLC logic rendszert a fölérendelt vezérlésekbe.
PLC logic – programozás és konfigurálás
Változatok minden alkalmazáshoz
Elektromechanikus és szilárdtest relék, hibrid relék, kényszervezetett érintkezők, relék 2. zónás (Ex) alkalmazásokhoz, többfunkciós időrelék, analóg I/O modulok, Pt 100 / Pt 1000 hőmérséklet-mérőátalakítók, relék egyenáramú motorokhoz, kézi kezelés
Változatok minden alkalmazáshoz

Kapcsolókészülékek a fenntartható jövőért