Világszerte az Ön rendelkezésére állunk
A világon több, mint 50 leányvállalatunk és 30-nál több képviseletünk révén Önhöz is közel vagyunk. Ezáltal Ön hozzáértő és egyéni tanácsokat kap az alkalmazásához, a kiszállítás gyors és pontos, és az Ön alkalmazásához megfelelő, kiváló minőségű relémodulokat kap. Műszaki tervezési és gyártási szaktudásunk, valamint a nagy gyártási mélység révén garantáljuk, hogy termékeink megfelelnek az Ön minőségi követelményeinek. Az értékesítés utáni átfogó szolgáltatásainkkal a vásárlás után is az Ön rendelkezésére állunk.
Mindig kell valamit kapcsolni Fedezze fel reléink globális alkalmazását
Power-to-X alkalmazások
Az elektrolízis segítségével megújuló elektromos energiából CO₂-semleges köztes tárolóként gázokat és folyadékokat, például hidrogént vagy metanolt állítanak elő és szállítanak. Ezeket e-fuelként a mobilitási ágazatban, a hőtermelésben és az iparban használják. Szükség esetén a villamos energia visszanyerésére is felhasználhatók, pl. távfűtő erőművekben.
A modern Power-to-X alkalmazásokban a jeleket egyszerűen, rugalmasan és megbízhatóan kell továbbítani a vezérlés szintjéről az interfész szintjén keresztül a terepre. Ez vonatkozik a jelek útjára is a terepről a vezérlés szintjéig.
A terhelések és a jelek kapcsolására szolgáló relék a szektorok összehangolására szolgáló Power-to-X technológiák nélkülözhetetlen központi elemei, és így a szektorok közötti univerzális kapcsolat fontos részét képezik.
PLC-INTERFACE – készenlét bármilyen alkalmazáshoz
Az akkreditált vizsgálóközpontok által kiadott tanúsítványok, engedélyek és megerősítések elengedhetetlenek reléink globális használatához. A PLC-INTERFACE rendszerrel Ön biztos lehet abban, hogy az szinte bármilyen alkalmazásban egyszerűen és biztonságosan használható. Termékprogramunkban ezen dokumentumok széles választékát kínáljuk a jelenlegi és jövőbeli alkalmazásokban való felhasználásra.
| Specifikus regionális megerősítések | Engedélyek | Harmadik felek tanúsítványai | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (vasút) | UL | CB-jelentés az IEC 60947-5-1 szerint |
| 2 | EN 50121 (vasút) | DNV | Nyilatkozat az ATEX irányelvnek való megfelelésről (IBExU) |
| 3 | Kína-RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE-RoHS | UL HazLoc (1. osztály, 2. zóna) | |
| 5 | C-Mim (Marokkó) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Vasúti engedélyek | |
| 9 | EAC-Ex |