PLC-INTERFACE technológia Betekintés a kulisszák mögé.

PLC-INTERFACE relé kamerás ellenőrzése
Nyitott relé elölről

A PLC-INTERFACE relékkel Ön is biztonságosan és megbízhatóan kapcsolhat

A PLC-INTERFACE termékpaletta több mint 700 különböző, teljesen automatizált módon gyártott terméket tartalmaz, amelyek minden alkalmazás követelményeinek megfelelnek.

A maximális rugalmasság érdekében a PLC-INTERFACE relék opcionálisan csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikával is rendelhetők. Válasszon Ön is a dugaszolható elektromechanikus és a szilárdtest relék közül. A kiválasztási folyamatban mind az adott egyedi eset külső jellemzői, mind a termékek magja meghatározó szerepet játszanak:

Ez a mag egy robusztus, rézből készült kivezető keretből (lead frame) áll, amely mindig lehetővé teszi a megbízható csatlakozást és a ház ideális hőelosztását. Ezenkívül nyomtatott áramköri lappal ellátott változatok is kaphatók.

A Phoenix Contact reléivel Ön a legújabb, innovatív technológiára támaszkodhat a standard és speciális változatok széles termékválasztékában, minden alkalmazáshoz.

Hogyan készülnek a reléink – egy pillantás a kulisszák mögé

Interaktív képtérkép: Egy PLC-INTERFACE gyártósor egyszerűsített ábrája
A nyersanyagok hozzáadása
Az elektronikai alkatrészeket tartó kivezető keretek szalagáruként kerülnek a gyártósorra.
A nyersanyagok hozzáadása
Az elektronikus alkatrészek megfogása és behelyezése (pick and place)
A robotkarok pontosan és gyors ütemben helyezik rá az előtét-ellenállásokat, diódákat és állapotjelző LED-eket a kivezető keretre.
Az elektronikus alkatrészek megfogása és behelyezése (pick and place)
Optikai minőség-ellenőrzés
Annak érdekében, hogy megfeleljünk ügyfeleink szigorú minőségi követelményeinek, közvetlenül az elektronikus alkatrészek beszerelése után egy első optikai kamerás ellenőrzést végzünk.
Optikai minőség-ellenőrzés
Működés- és nagyfeszültségű vizsgálat
Az optikai kamera-ellenőrzésen kívül minden egyes relémodult további elektromos működés- és nagyfeszültségű vizsgálatnak vetjük alá.
Működés- és nagyfeszültségű vizsgálat
Végső ellenőrzés és automatikus csomagolás
Végül a relémodulokat végső optikai ellenőrzésnek vetjük alá, majd azok az automatikus csomagoláshoz kerülnek.
Végső ellenőrzés és automatikus csomagolás
Egy relémodul robbantott nézete

Lead frame technológia

A jelek megbízható kapcsolása – a legszűkösebb helyeken is
A PLC-INTERFACE relésorozat lead frame technológiája szilárd alapot képez a jelek megbízható kapcsolása, leválasztása és felerősítése számára. Ezenkívül elektromechanikus és szilárdtest relék is használhatók. Ez a kombináció nap mint nap több millió kapcsolási művelet során bizonyít. 1997-ben a Phoenix Contact mérföldkövet állított fel a relétechnika terén: először integrálta a lead frame technológiát 6,2 mm-es beépítési szélességű relémodulokba.

Önnek nyújtott előnyök

  • Fokozott rezgésállóság a bepréselt elektronikus alkatrészeknek köszönhetően
  • Az optimalizált hőmenedzselés megakadályozza a pontszerű felmelegedést, és meghosszabbítja az elektronikus alkatrészek üzemi élettartamát
  • Jól bevált technológia a rendkívül kompakt relémodulokhoz
  • Fenntartható konstrukció a jól elválasztható alkatrészek és a dugaszolható relék révén
  • Egyszerű vezetékezés direkt rugós és csavaros csatlakozási technológiával

Betekintés a teljesen automatizált gyártásba

A PLC-INTERFACE gyártás dolgozói a gyártósor felől nézve

A magas szintű gyártási know-how-t igénylő, teljesen automatikusan gyártott relék megbízhatóan, hatékonyan és fenntarthatóan támogatják Önt rendszereinek és alkalmazásainak üzemeltetésében.

A granulátumból műanyag alkatrészek, a nyers fémlemezekből pedig hajlítva és lyukasztva vezetősávok készülnek. A nyomtatott áramköri lapokat megtervezik, alkatrészekkel látják el és forrasztják. Az elektronikus alkatrészek a folyamat megfelelő pontjain kerülnek a berendezésekbe, majd elérik a meghatározott rendeltetési helyüket.