Alkalmazások Fedezze fel reléink sokféle felhasználási területét.

Szervizes egy szélkeréken és PLC-INTERFACE logó

Világszerte az Ön rendelkezésére állunk

A világon több, mint 50 leányvállalatunk és 30-nál több képviseletünk révén Önhöz is közel vagyunk. Ezáltal Ön hozzáértő és egyéni tanácsokat kap az alkalmazásához, a kiszállítás gyors és pontos, és az Ön alkalmazásához megfelelő, kiváló minőségű relémodulokat kap. Műszaki tervezési és gyártási szaktudásunk, valamint a nagy gyártási mélység révén garantáljuk, hogy termékeink megfelelnek az Ön minőségi követelményeinek. Az értékesítés utáni átfogó szolgáltatásainkkal a vásárlás után is az Ön rendelkezésére állunk.

Mindig kell valamit kapcsolni Fedezze fel reléink globális alkalmazását

Interaktív kép: a PLC-INTERFACE felhasználási helyei a szélenergia, a hajógyártás, a gépgyártás, a logisztika, a víz- és szennyvízkezelés, a feldolgozóipar vagy az infrastruktúra példáival
Vasúttechnika
Relé- és szilárdtest relémodulok vasúti alkalmazásokhoz. ▪ A DIN EN 50155 szerint ▪ SSR kiegészítőleg az EN 61373 szerint ▪ A TX hőmérsékleti osztályig
Vasúttechnika
Hajógyártás
Rendkívül kompakt relémodulok DNV engedéllyel (sokféle tartozékkal együtt). A PLC-INTERFACE location class osztályai: ▪ Hőmérséklet: D ▪ Légnedvesség: A ▪ Rezgés: B/C ▪ EMC: B
Hajógyártás
Megújuló energiák
Helytakarékos relémodulok a tengerpartokon és a parti vizekben telepített alkalmazásokhoz. ▪ Hosszú használati időtartam a hibrid technológiának köszönhetően ▪ Lágy kapcsolás a félvezetők és a relék kombinálása révén
Megújuló energiák
Logisztika
Helytakarékos relék és szilárdtest relémodulok nagy kapcsolási gyakoriságú rendezési és fékezési alkalmazásokhoz. ▪ Max. 10 A-es kapcsolási áram ▪ Max. 300 Hz-es kapcsolási gyakoriság
Logisztika
Feldolgozóipar
Rendkívül kompakt relémodulok ATEX, IECEx és UL engedéllyel a 2. zóna alkalmazásaihoz. Kiegészítő fokozott zavartűrésű változatok a hosszú vezérlőkábelek becsatolásai ellen. ▪ Max. 10 A-es kapcsolási áram és több bemeneti feszültség ▪ Magas környezeti hőmérséklet-tartomány, +70 °C ▪ Érzéketlen a jelvezetékek zavaraival szemben ▪ Nagy feszültségesések az egyértelmű kapcsolási és jelállapotokhoz ▪ Relémodulok direkt rugós és csavaros csatlakozással
Feldolgozóipar
Gép- és berendezésgyártás
Átfogó termékválaszték olyan különleges típusokkal, mint pl. a relémodulok. ▪ Biztonsági visszajelzés a DIN EN 61810-3 Typ A szerinti kényszervezetett érintkezők vagy az innovatív hibrid technológia révén ▪ A gépek és berendezések nagyfokú rendelkezésre állása
Gép- és berendezésgyártás
Infrastruktúra
Relémodulok nagy bekapcsolási áramokhoz, pl. út- és alagútvilágítási rendszerekhez. ▪ Maximális bekapcsolási áramok 800 A-ig, AC és DC terhelésekhez ▪ Magas környezeti hőmérséklet-tartomány ▪ Relémodulok direkt rugós és csavaros csatlakozással
Infrastruktúra
Víz és szennyvíz
Univerzálisan alkalmazható relé- és szilárdtest relémodulok. ▪ 6,2 mm-es beépítési szélesség a helytakarékos alkalmazáshoz ▪ A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a relék szerszám nélküli cserélhetőségének köszönhetően
Víz és szennyvíz
Épületek
Programozható logikai relérendszer Modbus/RTU interfésszel és rendkívül kompakt relémodulokkal a LED-es lámpák kapcsolásakor fellépő nagy indítóáramokhoz. ▪ EN 60335 szerinti vizsgálatok (hőszivattyúk) Max. 800 A peak kapcsolási áramok
Épületek
Power-to-X alkalmazások
Zöld hidrogén előállítása szél-, nap- és vízenergia segítségével. A korszerű berendezések megvalósításában elektronikus változatok támogatják Önt, pl. hosszú vezérlőkábelekhez vagy a 2. zónára engedélyezett Ex relémodulokhoz.
Power-to-X alkalmazások
Partközeli tengeri alkalmazás a Power-to-X számára

Power-to-X alkalmazások

Az elektrolízis segítségével megújuló elektromos energiából CO₂-semleges köztes tárolóként gázokat és folyadékokat, például hidrogént vagy metanolt állítanak elő és szállítanak. Ezeket e-fuelként a mobilitási ágazatban, a hőtermelésben és az iparban használják. Szükség esetén a villamos energia visszanyerésére is felhasználhatók, pl. távfűtő erőművekben.

A modern Power-to-X alkalmazásokban a jeleket egyszerűen, rugalmasan és megbízhatóan kell továbbítani a vezérlés szintjéről az interfész szintjén keresztül a terepre. Ez vonatkozik a jelek útjára is a terepről a vezérlés szintjéig.

A terhelések és a jelek kapcsolására szolgáló relék a szektorok összehangolására szolgáló Power-to-X technológiák nélkülözhetetlen központi elemei, és így a szektorok közötti univerzális kapcsolat fontos részét képezik.

PLC-INTERFACE – készenlét bármilyen alkalmazáshoz

Az akkreditált vizsgálóközpontok által kiadott tanúsítványok, engedélyek és megerősítések elengedhetetlenek reléink globális használatához. A PLC-INTERFACE rendszerrel Ön biztos lehet abban, hogy az szinte bármilyen alkalmazásban egyszerűen és biztonságosan használható. Termékprogramunkban ezen dokumentumok széles választékát kínáljuk a jelenlegi és jövőbeli alkalmazásokban való felhasználásra.

Specifikus regionális megerősítések

Engedélyek

Harmadik felek tanúsítványai

1 EN 50155 (vasút) UL CB-jelentés az IEC 60947-5-1 szerint
2 EN 50121 (vasút) DNV Nyilatkozat az ATEX irányelvnek való megfelelésről (IBExU)
3 Kína-RoHS IECEx
4 UAE-RoHS UL HazLoc (1. osztály, 2. zóna)
5 C-Mim (Marokkó) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC Vasúti engedélyek
9 EAC-Ex