A PLC-INTERFACE relékkel Ön is biztonságosan és megbízhatóan kapcsolhat
A PLC-INTERFACE termékpaletta több mint 700 különböző, teljesen automatizált módon gyártott terméket tartalmaz, amelyek minden alkalmazás követelményeinek megfelelnek.
A maximális rugalmasság érdekében a PLC-INTERFACE relék opcionálisan csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikával is rendelhetők. Válasszon Ön is a dugaszolható elektromechanikus és a szilárdtest relék közül. A kiválasztási folyamatban mind az adott egyedi eset külső jellemzői, mind a termékek magja meghatározó szerepet játszanak:
Ez a mag egy robusztus, rézből készült kivezető keretből (lead frame) áll, amely mindig lehetővé teszi a megbízható csatlakozást és a ház ideális hőelosztását. Ezenkívül nyomtatott áramköri lappal ellátott változatok is kaphatók.
A Phoenix Contact reléivel Ön a legújabb, innovatív technológiára támaszkodhat a standard és speciális változatok széles termékválasztékában, minden alkalmazáshoz.
Hogyan készülnek a reléink – egy pillantás a kulisszák mögé
Lead frame technológia
A jelek megbízható kapcsolása – a legszűkösebb helyeken is
A PLC-INTERFACE relésorozat lead frame technológiája szilárd alapot képez a jelek megbízható kapcsolása, leválasztása és felerősítése számára. Ezenkívül elektromechanikus és szilárdtest relék is használhatók. Ez a kombináció nap mint nap több millió kapcsolási művelet során bizonyít. 1997-ben a Phoenix Contact mérföldkövet állított fel a relétechnika terén: először integrálta a lead frame technológiát 6,2 mm-es beépítési szélességű relémodulokba.
Önnek nyújtott előnyök
- Fokozott rezgésállóság a bepréselt elektronikus alkatrészeknek köszönhetően
- Az optimalizált hőmenedzselés megakadályozza a pontszerű felmelegedést, és meghosszabbítja az elektronikus alkatrészek üzemi élettartamát
- Jól bevált technológia a rendkívül kompakt relémodulokhoz
- Fenntartható konstrukció a jól elválasztható alkatrészek és a dugaszolható relék révén
- Egyszerű vezetékezés direkt rugós és csavaros csatlakozási technológiával
Betekintés a teljesen automatizált gyártásba
A magas szintű gyártási know-how-t igénylő, teljesen automatikusan gyártott relék megbízhatóan, hatékonyan és fenntarthatóan támogatják Önt rendszereinek és alkalmazásainak üzemeltetésében.
A granulátumból műanyag alkatrészek, a nyers fémlemezekből pedig hajlítva és lyukasztva vezetősávok készülnek. A nyomtatott áramköri lapokat megtervezik, alkatrészekkel látják el és forrasztják. Az elektronikus alkatrészek a folyamat megfelelő pontjain kerülnek a berendezésekbe, majd elérik a meghatározott rendeltetési helyüket.