2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Egy PLC-INTERFACE relé belseje a lead frame alkalmazásával
Jelek megbízható kapcsolása – szűk helyeken is
A Phoenix Contact relérendszerei nagy teljesítőképességű és megbízható interfészt képeznek a vezérlő és a berendezés perifériái között. A PLC-INTERFACE relésorozat lead frame technológiája szilárd alapot képez a jelek megbízható kapcsolása, leválasztása és erősítése számára. Kiegészítőleg elektromechanikus és szilárdtest relék is használhatók – ez a kombináció nap mint nap sok millió kapcsolási ciklusban, különböző alkalmazásokban és relékapcsolásoknál bizonyít.
A minőség központi téma a Phoenix Contact számára, ezért a kis részletek is nagyon fontosak lehetnek. Saját műanyag- és fémalkatrész-gyártásunk állítja elő azokat az alkatrészeket, amelyek a kiváló minőségű összetevők alapját képezik. A gyártás során a termékek 100%-át ellenőrizzük. A tervező és fejlesztő részlegeknél folyamatosan innovatív termékötleteket valósítunk meg, és továbbfejlesztjük szaktudásunkat és a házon belüli kompetenciákat.
PLC-INTERFACE – sokféleség, de rendszerben
Lead frame technológia
A PLC-INTERFACE relésorozatban a lead frame (kivezető keret) technológia szilárd alapot képez a jelek megbízható kapcsolásához, leválasztásához és erősítéséhez: a bepréselt alkatrészek lehetővé teszik a fokozott rezgésállóságot. Az optimalizált hőmenedzselés meghosszabbítja az elektronikus alkatrészek üzemi élettartamát. A fenntarthatóságot könnyen szétválasztható anyagokkal és dugaszolható relékkel valósítjuk meg.
VARIOFACE PLC V8 adapter
A rendszerkábel-adapterrel a relémodulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlőhöz.
Széleskörű tartozékkínálat
A színekkel jelölt és szigetelt dugaszolható áthidalókkal a PLC-relémoduloknál akár a vezetékezési idő 70%-át is meg lehet takarítani. A 6,2 mm beépítési szélességű biztosítóadapterek lehetővé teszik a csatornánkénti biztosítást, további helyigény nélkül a DIN-sínen.
PLC logic programozható logikai relérendszer
Kapcsolja és vezérelje Ön is az I/O jeleket egy rendkívül kompakt és rugalmas rendszerrel. Kombinálja igénye szerint a logikai modult a hozzáillő relé- és analóg modulokkal. A moduláris felépítés az alkalmazási lehetőségek széles körét teszi lehetővé.
PLC logic – programozás és konfigurálás
Egyszerű paraméterbeállítások és rugalmas felügyelet alkalmazáson keresztül a hozzá tartozó Bluetooth adapterrel. Intuitív módon kezelhető LOGIC+ szoftver az Ön projektjei gyors megvalósításához. Ön RS-485 (Modbus/RTU) segítségével integrálhatja a PLC logic rendszert a fölérendelt vezérlésekbe.
A szenvedély, az innováció és az úttörő szellem 1997-et mérföldkővé tette a relétechnika terén: a Phoenix Contact először integrálta a lead frame technológiát a 6,2 mm-es beépítési szélességű relémodulokba. Ez mind a mai napig egyedülálló a piacon.
Kapcsolókészülékek a fenntartható jövőért
Az All Electric Society úttörője
Relémodulok a fenntartható jövőért
Vessen egy pillantást velünk a teljesen automatizált gyártás kulisszái mögé. Tapasztalja meg az úttörő és innovatív szellemet egy új perspektívából. Tekintsen meg velünk globális alkalmazásokat, és pillantson be a jövőbe. A PLC-INTERFACE támogatja a jövő technológiáit az All Electric Society minden területén: Power-to-X, a szektorok összehangolása, megújuló energiák, ipari automatizálás, infrastruktúra és épületautomatizálás. Természetesen mindig a fenntarthatóság jegyében.
Az All Electric Society jövőképében egy átfogó infrastruktúra gondoskodik az energia, a jelek és az adatok szükséges átviteléről és cseréjéről az élet és a munka minden területén. A megbízható kapcsolási műveletek alapvető fontosságúak a villamosított gépek és rendszerek biztonságos és zökkenőmentes működéséhez ebben az ágazatokat átfogó rendszerben.
Mindent a PLC-INTERFACE témájában
Az innováció előmozdítója és jellemzői Mi vagyunk az Ön megbízható partnere és az innováció mérnöki know-how birtokában levő előmozdítói: sokféle tartozék és átgondolt funkciók minden alkalmazáshoz.
Technológia Relémoduljainkkal a standard és elektronikus változatok széles választékát kínáljuk innovatív technológiával, helytakarékos, egyszerű kezeléssel és szerszám nélküli vezetékezéssel.
Alkalmazások A PLC-INTERFACE választásával Ön biztos lehet abban, hogy az innovatív technológia révén biztonságosan teljesíti a törvényi és műszaki követelményeket.
Fenntarthatóság A fenntarthatóság a PLC-INTERFACE relék teljes életciklusának lényeges összetevője. A csomagolás csökkentése, cserélhető relék, a CO₂-lábnyom átláthatósága és jól szétválasztható anyagok az optimális újrahasznosítás érdekében.
Felkészülve a jövőre A jövő olyan fontos témáinak úttörői vagyunk, mint a digitalizálás, a CO₂-semleges energia és a Power-to-X, a villamosítás segítségével minden ágazatban és szektorban.
Fedezze fel a PLC-INTERFACE rendszert különböző nézőpontokból