Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Elektronikaházak Raspberry Pi alkalmazásokhoz

Elektronikaházak Raspberry Pi alkalmazásokhoz

Az RBI-BC és UCS-RPI sorozatok moduláris készülékházait speciálisan a Raspberry Pi miniszámítógép integrálásához terveztük. Az RPI-BC házakat a DIN 43880 szabvány szerint alakítottuk ki, és kalapsínen vagy a falon rögzíthetők. Az olyan tartozékok, mint a lábak és asztali adapterek használatával az UCS-RPI sorozat a kapcsolószekrényen kívül is alkalmazható. Opcionális interfészekkel egyszerűen bővíthetők a beépített egykártyás számítógép funkciói.

Előnyei

  • Egyedi funkcióbővítések opcionális interfészekkel és további tartozékokkal
  • Gyors és szerszám nélküli szerelés a házelemek egyszerű bepattintásával
  • 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó az RPI-BC sorozat soros és párhuzamos modulkommunikációjához
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is a Raspberry Pi alkalmazásokhoz való házakat

Szeretné tesztelni a Raspberry Pi alkalmazásokhoz való RPI-BC és UCS-RPI sorozatú elektronikaházakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
RPI-BC és UCS-RPI sorozatú elektronikaházak Raspberry Pi alkalmazásokhoz
Terepi és kalapsínre szerelhető készülékházak

Az elektronikaházak konfigurátora

Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházát: válassza ki hozzá a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

A Raspberry Pi alkalmazásokhoz való házak áttekintése Az RPI-BC és UCS-RPI házak nem hagyományos kialakításuk és egyszerűen bővíthető funkcióik miatt ideális megoldást jelentenek a Mini-PC számára. További információért kattintson az egyik pontra.

Interaktív képtérkép: RPI-BC és UCS-RPI sorozatú elektronikaházak
Szerszám nélküli szerelés
A Raspberry Pi számítógépek, a házfelek és az opcionális nyomtatott áramköri lapok szerszám nélküli szerelése.
Szerszám nélküli szerelés
Kiterjedt alkalmazási területek
A házhoz illesztett, direkt rugós dugaszokkal ellátott nyomtatott áramköri lapok kitágítják az egyedi alkalmazási területeket.
Kiterjedt alkalmazási területek
Ideális együttműködés további készülékekkel
A 16 pólusú kalapsín-buszcsatlakozó ideális együttműködést tesz lehetővé a Raspberry Pi megoldás és más készülékek között.
Ideális együttműködés további készülékekkel
Interaktív kezelhetőség
Az UCS elektronikaház nemcsak a Raspberry Pinek ad helyet, hanem a hozzá tartozó 7"-os érintőkijelzőnek is.
Interaktív kezelhetőség
Sokoldalú burok a Raspberry Pi számítógép számára
A számos házváltozat és tartozék olyan burkot ad a Raspberry Pi számára, amely könnyen hozzáigazítható az Ön környezetéhez.
Sokoldalú burok a Raspberry Pi számítógép számára
Videó: RPI-BC sorozatú házak falra szerelve
RPI-BC sorozatú házak falra szerelve YouTube

Elektronikaházak Raspberry Pi számítógépekhez: keret a legnagyobb teljesítményhez

Az RPI-BC és UCS-RPI elektronikaházak tökéletes elhelyezést biztosítanak a Raspberry Pi számára. Nemcsak a mini PC-t integrálhatja, hanem további elektronikát és áramköröket is. A házak egyszerűen felszerelhetők a kalapsínre a kapcsolószekrényben. Tájékozódjon az RPI-BC sorozat termékeinek jellemzőiről.

Tökéletes védelem Raspberry Pi megoldások számára

Ipari célokra alkalmas bővítők a moduláris BC házhoz
A moduláris BC ház szerszám nélkül szerelhető
A moduláris BC házak különböző véglapváltozatai
Az RPI-BC sorozat több háza, amelyek TBUS használatával összeköthetők
UCS-RPI sorozatú elektronikaház robbantott ábrája
Az UCS-RPI sorozat oldalt fekvő házának robbantott ábrája
Ipari célokra alkalmas bővítők a moduláris BC házhoz

Opcionális interfészek és további tartozékok bővítik az alkalmazási területeket. A PTSM sorozat dugaszolható csatlakozóival egyszerűen és biztonságosan vezetékezheti a jeleket a GPIO-kra. További nyomtatott áramköri lapok beépítése is lehetséges.

A moduláris BC ház szerszám nélkül szerelhető

A házrészek egyszerűen egymásba pattinthatók, ami lehetővé teszi a szabványnak megfelelő és szerszám nélküli szerelést. Ezenkívül ipari célokra alkalmas direkt rugós csatlakozástechnikát kínál. Ezáltal az RPI-BC ház különösen jól alkalmazható az épület- és ipari automatizálásban.

A moduláris BC házak különböző véglapváltozatai

A ház kialakításának köszönhetően sokoldalúan alkalmazható Raspberry Pi alkalmazásokhoz. Állítsa össze a különböző véglapváltozatokból az Ön által kívánt házat. A véglapváltozatok szürke, fekete vagy átlátszó kivitelben kaphatók. A véglap leplombálható – továbbá szilárdan reteszelhető és szerszám nélkül nyitható.

Az RPI-BC sorozat több háza, amelyek TBUS használatával összeköthetők

Az okos készülékkoncepció kulcsa a kalapsín-buszcsatlakozó. Húzzon hasznot Ön is abból, hogy a házat gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni a Raspberry Pi SBC-vel.​ Az adatok és a teljesítmény sorosan vagy párhuzamosan vihető át (4 ​​x​​ ​​teljesítmény, 2 x soros, 10 x párhuzamos)​. Modulcsere esetén az összeköttetést nem kell megszakítani. 16 aranyozott érintkező gondoskodik a jó vezetőképességről.

UCS-RPI sorozatú elektronikaház robbantott ábrája

Az UCS sorozatú univerzális házak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez. Az UCS-RPI házak megbízhatóan védik a Raspberry Pi SBC egységeket a külső behatások ellen. Elő vannak készítve az eredeti Raspberry Pi 7“-os érintőképernyő befogadására. A változatok kiegészítésként egyedi bővítéseknek is helyet adnak.

Az UCS-RPI sorozat oldalt fekvő házának robbantott ábrája

Az UCS elektronikaház további tartozékokkal, például lábakkal vagy fali tartókkal még univerzálisabban alkalmazható – kapcsolószekrényekben is. A házak központi jellemzői:

• Kalapsínadapterek 125 mm vagy 145 mm oldalhosszúsággal

• Lábak minden 74 mm-es változathoz kaphatók, különféle színű fali tartókként is

• Ütésvédő sarkok a házak sarkaihoz és a csavarnyílás-fedők

• Rakatolóadapter a Raspberry Pi házak és a standard UCS házak kombinálásához

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.