A elektronikaházak konfigurátorai Készítse el egyedi elektronikaházát a kalapsínre való szereléshez vagy terepi használatra. Válassza ki a kívánt sorozatot és a megfelelő alsó részt. Egészítse ki a választását a hozzá illeszkedő alkatrészekkel – és a kívánt ház már készen is van.

Konfigurátor a kalapsínre szerelhető és terepi készülékházakhoz

Kalapsínre szerelhető készülékházak kapcsolószekrény-alkalmazásokhoz

Teljes rugalmasság a forma, a szín és a funkció tekintetében: a kalapsínre szerelhető készülékházak megvédik a beépített nyomtatott áramköri lapokat, egyszerűen a kalapsínre szerelhetők, és optimálisan integrált interfészeket kínálnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

ICS sorozatú moduláris elektronikaházak

ICS sorozatú moduláris házak IoT alkalmazásokhoz

Konfigurálja Ön is a saját ICS házmegoldását IoT-alkalmazásokhoz, és válasszon a sokféle direkt rugós és csavaros csatlakozástechnikák közül. A kiegészítő tartozékoknak köszönhetően antennák, USB vagy RJ45 csatlakozók is könnyen integrálhatók. Az előkészített kijelzők és billentyűzetek, valamint hűtőtestek lehetővé teszik az igényes alkalmazásokat. A konfigurálás befejezése után az online hőszimulációt is használhatja a hőelemzés elvégzéséhez.

BC sorozatú moduláris elektronikaházak

BC sorozatú moduláris házak az épületautomatizáláshoz

Elektronikus készülékekre van szüksége az épületautomatizálás jövőorientált alkalmazásaihoz? – A konfigurátor segítségével összeállíthatja saját egyedi házmegoldását. A DIN 43880 szabványnak megfelelő kialakítású, 35,6 és 161,6 mm közötti beépítési szélességű házméretek állnak a rendelkezésére. Ezenkívül a sokoldalú NYÁK csatlakozástechnika előnyeit is élvezheti. Az olyan kezelőelemek, mint az érintőképernyők és a billentyűzetek, valamint a kalapsín-buszcsatlakozók növelik a rugalmasságot.

Az ME-IO sorozat többfunkciós elektronikaházai

Az ME-IO sorozat többfunkciós házai vezérlőkhöz és I/O modulokhoz

Az összetett vezérlők és az I/O modulok nagy mennyiségű és sebességű adatátvitelt igényelnek. Az ME-IO házak közel 200 pólusú direkt rugós előlapi csatlakozástechnikát tesznek lehetővé egyetlen készülékben, kompakt kivitelben. Emellett kalapsín-buszcsatlakozók teszik lehetővé a modulok hatékony egymás közötti kommunikációját. Egyedi megoldások valósíthatók meg jelmegjelenítők és kezelőelemek, például képernyők használatával.

Az ME MAX sorozat moduláris elektronikaházai

ME MAX sorozatú moduláris házak rugalmas több darabos kialakítással

Az ME MAX ház több darabos kialakítása lehetővé teszi a nyomtatott áramköri lap területének maximalizálását. Ez lehetővé teszi sokféle csatlakozástechnika használatát, modulonként akár 120 pólussal. Ugyanakkor az egyes házdarabok rugalmas beépítési szélességet tesznek lehetővé 12,5 és 90 mm között. A buszcsatlakozók és egyéb tartozékok nagyobb rugalmasságot kínálnak az Ön alkalmazásai számára.

Az ME sorozat moduláris elektronikaházai

ME sorozatú könnyen szerelhető, harangalakú moduláris házak

Akár 120 pólust is szeretne egyetlen modulhoz csatlakoztatni? – Ha igen, akkor válassza ki az Önnek megfelelő ME házkonfigurációt a házméretek és készülékház-felsőrészek közül. Ezenkívül egy buszcsatlakozó segítségével kommunikációt is létrehozhat a kalapsínen elhelyezett további modulokkal.

Az ME-PLC sorozat többfunkciós elektronikaházai

ME-PLC többfunkciós házak vezérlőkhöz

Az ME-PLC házakat a nagy beépítési tér és a nagy NYÁK-beültetési terület jellemzi. Különböző előre gyártott elülső csatlakozómodulok állnak rendelkezésre max. 36 pólussal és RJ45 csatlakozóaljzatokkal. A max. 50 pólusú kalapsín-buszcsatlakozókkal nagy mennyiségű és sebességű adatátvitel érhető el. A készüléket a jelkijelzők és képernyők egyszerű integrálását lehetővé tevő házfedelek teszik teljessé.

Az EH sorozat alap-elektronikaháza

EH sorozatú alapházak univerzális alkalmazásokhoz

Hét beépítési szélesség, két beépítési magasság, háromféle házfedél, több mint 100 lehetséges kombináció: állítsa össze Ön is saját, személyre szabott házát ebből a kínálatból. A nyomtatott áramköri lapok különböző irányai és elrendezései lehetségesek. Az integrált, szabadon választható csatlakozástechnikának köszönhetően teljes házrendszerek valósíthatók meg egységes kialakításban.

UM-PRO sorozatú extrudált profilházak nagy hőállósággal

UM-PRO sorozatú extrudált profilházak nagy hőállósággal

Nagy szabadság a készülékeiben használt nyomtatott áramköri lapok fejlesztésében: az UM-PRO extrudált profilház nyílt kialakítási elvet, egyedi beépítési helyzeteket kínál a nyomtatott áramköri lap számára, valamint rugalmas hosszúságot 3 cm-től 200 cm-ig. Ez megkönnyíti a nagyméretű készülékkoncepciók megvalósítását. A felhasznált anyagnak köszönhetően a ház még szélsőséges hőmérséklet-tartományokban is használható.

Az UM-BASIC/UM-PRO sorozatok extrudált profilházai

UM-BASIC sorozatú extrudált profilház egyedi méretű NYÁK-lapokhoz

Nagy szabadságra van szüksége a készülékei nyomtatott áramköri lapjainak fejlesztésében? – Az UM-BASIC extrudált profilház nyílt kialakítási elvet és a nyomtatott áramköri lap egyedi beépítési helyzeteit kínálja, valamint rugalmas hosszakat 3 és 200 cm között. Ezáltal akár nagyméretű készülékkoncepciók is megvalósíthatók.

Terepi készülékházak kültéri alkalmazásra

Legyen szó helyhez kötött kijelzőegységekről, robusztus kültéri készülékekről vagy beágyazott rendszerekről: a Phoenix Contact magas védettségű terepi készülékházai számos alkalmazáshoz használhatók az épületautomatizálásban, a logisztikában vagy a járműtechnikában.

Az UCS sorozat univerzális házai

UCS sorozatú univerzális készülékházak beágyazott rendszerekhez

Konfigurálja Ön is az UCS házát a moduláris rendszer segítségével. A különböző házméretek és a sokféle rögzítési és szerelési lehetőség, valamint a tartozékok lehetőséget teremtenek az intelligens megoldásokra a beágyazott rendszeralkalmazások terén. Az integrált hűtőtestek lehetővé teszik a nagy teljesítményű és nagy termikus igénybevételt jelentő alkalmazásokat. A konfigurálás befejezése után az online hőszimulációt is használhatja a hőelemzéshez.

MCS sorozatú üres ház

Üres MCS sorozatú ház érzékelő- és IIoT-alkalmazásokhoz

Az IP40-től IP67-ig terjedő védelmi osztályoknak köszönhetően a Monitoring Case System ideális a terepi használatra. Az MCS sorozat ezen üres házainál három méret és számos keretváltozat közül választhatja ki az Önnek megfelelő megoldást. Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a különböző helyekre történő felszerelést.

ECS sorozatú kültéri házak

ECS sorozatú robusztus kültéri házak mostoha alkalmazási körülményekhez

A mostoha környezeti feltételek robusztus házakat igényelnek. Az IP6X és IP69K közötti védelmi osztályoknak köszönhetően az ECS sorozatú kültéri házak ideális védelmet nyújtanak a por, a szennyeződések és a víz ellen. A különböző méretekben kapható moduláris elektronikaházak csavarral vagy reteszkampóval rögzíthetők. Válassza ki az M8, M12 és M20 csatlakozási lehetőségek közül az egyéni igényeinek megfelelőt. Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a jelek megjelenítését.

Pico-Off-Grid rendszer önellátó rendszerekhez

PV rendszer megoldás a hálózaton kívüli napenergia rendszerekhez

A Pico-Off-Grid rendszernek (POS) köszönhetően az önellátó megoldások biztonságosan megvalósíthatók. Válasszon PV panelt a különböző teljesítményosztályok közül. A robusztus elektronikaház megbízhatóan védi az alkatrészeket a durva környezeti hatásoktól, míg az innovatív konzol gyors és biztonságos rögzítést tesz lehetővé az árbocra. Egészítse ki alkalmazását tartozékokkal, például akkumulátortartókkal.

Konfigurátor kültéri házhoz OCS önellátó rendszerekhez

Nagy belső terű OCS kültéri ház önálló rendszerekhez

Sok helyre van szüksége elektronikája számára kedvezőtlen környezeti körülmények között? – az OCS sorozatú elektronikaház védi a nagyméretű elektronikus alkatrészeket extrém környezetben a nedvességtől, hőtől, UV-sugárzástól és mechanikai igénybevételtől. Válassza ki az Ön számára ideális kültéri házat a különböző méretek, különböző szerelési lehetőségek és egyéb tartozékok közül.