Kalapsínre szerelhető készülékház

Kalapsínre szerelhető készülékházak kapcsolószekrény-alkalmazásokhoz

A forma, a szín és a funkció teljes rugalmassága: a kalapsínre szerelhető készülékházak ideális csomagolást jelentenek az Ön elektronikájának. Védik a beépített nyomtatott áramköri lapokat, egyszerűen a kalapsínre szerelhetők és optimális, integrált interfészeket kínálnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez. További opciók, például automatizált hőszimuláció és egyedileg gyártott burkolatok is lehetségesek.

Önnek nyújtott előnyök

  • Elektronikaházak, szolgáltatások, csatlakozástechnika, tartozékok és egyedi részegységek egy kézből
  • Hozzáértő támogatás és együttműködés a termékfejlesztési folyamat során a piaci bevezetésig
  • A moduláris házak sokoldalú és rugalmas eszközmegoldásokat tesznek lehetővé.
  • Támogatás a részegységek kiválasztásában olyan szolgáltatásokkal, mint a konfigurátorok, a véglaptervezők vagy az online hőmérsékleti szimulációk
  • Az Ön személyre szabott megoldásának megvalósítása a maximális felismerési érték érdekében
Terepi és kalapsínre szerelhető készülékházak

Az elektronikaházak konfigurátora

Állítsa össze terepi vagy beltéri használatú elektronikaházát: válassza ki hozzá a kívánt házsorozatot, az illeszkedő alsó részt és a véglapot. Adja hozzá a megfelelő csatlakozástechnikát, és máris kész.

Házrendszerek kapcsolószekrény-alkalmazásokhoz A kalapsínre szerelhető készülékházak ideális csomagolást biztosítanak az Ön elektronikájához. Védik a beépített nyomtatott áramköri lapokat, egyszerűen a kalapsínre szerelhetők, és optimális, integrált interfészeket kínálnak a jelek, az adatok és a teljesítmény átviteléhez.

Interaktív kép: Különböző kalapsínre szerelhető készülékházakból álló részegység
UM-BASIC/UM-PRO extrudált profilházak
Ne pazarolja el a kalapsín egyetlen milliméterét sem. Az ügyfelek igényei szerint daraboljuk a sajtolt profilokat, és 30 ... 1000 mm közötti hosszban szállítjuk azokat.
Tudjon meg többet
UM-BASIC/UM-PRO extrudált profilházak
BC moduláris házak
A BC sorozat házai közvetlenül a falra szerelhetők, vagy DIN 43880 szabványú installációs elosztókban alkalmazhatók. Opcionális hűtőtestek lehetősége, hőszimulációval együtt.
Tudjon meg többet
BC moduláris házak
ME-IO többfunkciós házak
Az olyan testre szabott elektronikus részegységek, mint a vezérlők és az I/O modulok a moduláris kialakításnak köszönhetően egyszerűen összeállíthatók. Opcionális hűtőtestek lehetősége, hőszimulációval együtt.
Tudjon meg többet
ME-IO többfunkciós házak
EH alapházak
Az EH házrendszerrel rendkívül egyszerű az univerzális készülékek tervezése. A hét beépítési szélesség, két magasság és három fedélváltozat több mint 100 kombinációt tesz lehetővé.
Tudjon meg többet
EH alapházak
ME moduláris házak
Alakítsa ki készülékét könnyen szerelhető ME sorozatú moduláris rendszerünkkel!
Tudjon meg többet
ME moduláris házak
ME MAX moduláris házak
A funkciót szem előtt tartó kialakítással, 12,5 és 90 mm közötti beépítési szélességekkel az ME MAX sorozat házai pontosan illeszkedő megoldásokat kínálnak az Ön elektronikájához.
Tudjon meg többet
ME MAX moduláris házak
Moduláris ICS házak
A moduláris ICS házrendszerrel megvalósítható megoldások éppen olyan sokrétűek, mint a jövőorientált automatizálási készülékekkel szemben támasztott követelmények. Opcionális hűtőtestek lehetősége, hőszimulációval együtt.
Tudjon meg többet
Moduláris ICS házak
ME-PLC többfunkciós házak
Az ME-PLC sorozatba tartozó többfunkciós elektronikaházak ideálisak a nagy helyigényű alkalmazásoknál, előlapi elrendezésű csatlakozástechnika esetén.
Tudjon meg többet
ME-PLC többfunkciós házak
ME-IO Slim többfunkciós házak
Az ME-IO Slim sorozat többfunkciós házai ideálisak olyan vezérlőkhöz, amelyek kompakt kialakítást és sűrű előlapi csatlakozástechnikát igényelnek.
Tudjon meg többet
ME-IO Slim többfunkciós házak

Elektronikus készülékeinek személyre szabása Használja ki a személyes tanácsadás és az átfogó szolgáltatások előnyeit a következő témákban.

Munkatárs egy marógépnél
Elektronikaházak különböző színváltozatokkal
Elektronikaház digitális nyomtatással
Egyedi ICS házak
Egy ház termikus viselkedését szimuláló alkalmazottak
Egyedi fóliabillentyűzetek
Munkatárs egy marógépnél

A korszerű marógépekkel végzett mechanikai megmunkálástól a meglévő alapszerszámok szerszámbetétein át az egyes házkomponensek egyedi kialakításáig a tökéletes eljárást kínáljuk Önnek házváltozatának gazdaságos megvalósításához.

Elektronikaházak különböző színváltozatokkal

Az elektronikaházakat a standard színtől eltérő színekben is gyárthatjuk, egy színben is, vagy akár különböző színű házrészeket kombinálva. Az egyéni cégszín megvalósítása garantálja a lehető legnagyobb fokú újrafelismerhetőséget.

Elektronikaház digitális nyomtatással

Tökéletes eljárást kínálunk Önnek az Ön igényeinek vizuálisan vonzó és gazdaságos megvalósításához: a funkcionális nyomtatástól és az ügyfél logójának felvitelétől a fotórealisztikus nyomtatásig.

Egyedi ICS házak

Az egyedi felhasználói megoldáshoz való alkalmazkodás feltétele néha az egyes standard készülékházrészek ügyfélspecifikus kivitelre való cseréje. Az Ön által megadott adatoknak megfelelően fejlesztjük ki az új házrészeket, és bevált standard alkatrészekkel illesztjük össze azokat.

Egy ház termikus viselkedését szimuláló alkalmazottak

Az elektronikában a nagy egységsűrűség hatékony hűtést igényel. Használja ki a szakértői tanácsadás, a hőszimulációhoz szükséges intuitív webes platform és a testre szabható hűtőtestek előnyeit már a fejlesztés korai szakaszától kezdve.

Tudjon meg többet a házak hűtőtestjeiről és hőszimulációiról
Egyedi fóliabillentyűzetek

Az „intelligens” eszközök megbízható beviteli rendszereket igényelnek. A fóliabillentyűzeteket gyakran használják az iparban. A fóliabillentyűzet mindig több rétegű kompozitból áll – széleskörű testre szabási lehetőségekkel.

Az elektronikaházak jelentősége egyre nő, mivel egyre több elektronikát kell beburkolni. A ház lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy személyiséget adjon az elektronikus rendszernek. És ez a felismerhetőség ügyfeleink számára fontosabb, mint valaha.

Dr. Thomas Beier, a DCS üzleti egység alelnöke
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.

Kijelzők és billentyűzetek elektronikaházakhoz

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Terepi készülékház-sorozatok

Elektronikaházak terepi alkalmazásra

A kalapsínre szerelhető készülékházakon kívül a magas fokú védettséggel rendelkező terepi készülékházak széles választékát is kínáljuk. A terepi készülékházak számos alkalmazási területen, például az épületautomatizálás, a logisztika vagy a járműtechnika területén alkalmazhatók.

Ideálisan alkalmas számos alkalmazáshoz A vezérlőszekrény-alkalmazások területén az egyediség és a személyre szabott alkatrészek mellett állunk ki. Győződjön meg a lehetséges alkalmazások sokféleségéről.

ME-IO kalapsínre szerelhető készülékházak AC töltésvezérlőkhöz
Kapcsolószekrény-modul sok csatlakozási ponttal
Moduláris kalapsínre szerelhető BC készülékház kalapsín-buszcsatlakozóval
Moduláris BC kalapsínre szerelhető készülékház épületautomatizáláshoz
AC töltésvezérlő számos elülső csatlakozóval
Az ME-IO ház kábelezése direkt rugós csatlakozással
Kalapsínre szerelhető készülékház elülső és direkt rugós csatlakozással az épületautomatizáláshoz
ME-PLC alkalmas nagy beépítésű helyigényű alkalmazásokhoz
Kalapsínre szerelhető készülékház a töltésszabályozóhoz