UM-PRO extrudált profilházak

UM-PRO extrudált profilházak fokozott hőállósággal

A sokoldalú falra szerelhető csatlakozóházak (mint amilyenek az UM-PRO sorozat extrudált profilházai) legvonzóbb tulajdonságai a rövid szerelési idők, a nyomtatott áramköri lapok egyedi mérete miatti nagy rugalmasság, valamint a szabadon megválasztható csatlakozástechnika. A nyílt felépítési elv ideálisan alkalmas a rugalmas és nagyméretű alkatrészeket befogadó készülékkoncepciókhoz. Az elektronikaházak magas, akár 100 °C hőmérsékleten is alkalmazhatók.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538968
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Tokozat készlet
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Tokozat készlet
1538968

Rugalmasan állítható, a nyomtatott áramköri lapot tartó rendszer. A Phoenix Contact UM-BASIC/PRO 122 profiljára szerelhető. Alkalmas különböző méretű nyomtatott áramköri lapok rögzítésére reteszelő mechanizmus vagy csavaros csatlakozás segítségével. Kompatibilis a szabványos profilvezérelt nyomtatott áramköri lapokkal. Az UM-PRO profil szélessége: 122 mm, hossza: 220 mm és a készlethez tartozó, falra szerelhető rögzítőelem.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538969
UM-PRO 122 EVA KIT - Tartó
UM-PRO 122 EVA KIT - Tartó
1538969

Rugalmasan állítható, a nyomtatott áramköri lapot tartó rendszer. A Phoenix Contact UM-BASIC/PRO 122 profiljára szerelhető. Alkalmas különböző méretű nyomtatott áramköri lapok rögzítésére reteszelő mechanizmus vagy csavaros csatlakozás segítségével. Kompatibilis a szabványos profilvezérelt nyomtatott áramköri lapokkal.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1538967
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Tokozat készlet
UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Tokozat készlet
1538967

Rugalmasan állítható, a nyomtatott áramköri lapot tartó rendszer. A Phoenix Contact UM-BASIC/PRO 122 profiljára szerelhető. Alkalmas különböző méretű nyomtatott áramköri lapok rögzítésére reteszelő mechanizmus vagy csavaros csatlakozás segítségével. Kompatibilis a szabványos profilvezérelt nyomtatott áramköri lapokkal. A készlethez tartozó UM-PRO profil szélessége: 122 mm, hossza: 220 mm.

Az Ön előnyei

  • Pontosan illeszkedő házhossz a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
  • Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
  • 100 °C-ig szóló UL engedéllyel ellátott, poliamidból készült hőálló UM-PRO
  • Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
  • Nagy rugalmasság a szabadon pozícionálható védőfedél révén
Ingyenes minta
Tesztelje Ön is az UM-PRO sorozat extrudált profilházait

Szeretné tesztelni a nagy hőmérséklet-különbségeknek ellenálló UM-PRO sorozatú elektronikaházakat? – Rendelje meg személyes mintakészletét most. Hozzáértő tanácsadást nyújtunk Önnek a házak kiválasztásához és a kívánt alkalmazásba való betervezéséhez. Győződjön meg a Phoenix Contact megoldásainak előnyeiről.

Ingyenes minta megrendelése
UM-PRO sorozatú elektronikaházak
Konfigurátor a nagy hőállóságú UM-PRO extrudált profilházakhoz

Konfigurátor a nagy hőállóságú extrudált profilházakhoz

Nagy szabadság a készülékeiben használt nyomtatott áramköri lapok fejlesztésében: az UM-PRO extrudált profilház nyílt kialakítási elvet, egyedi beépítési helyzeteket kínál a nyomtatott áramköri lap számára, valamint rugalmas hosszúságot 3 cm-től 200 cm-ig. Ez megkönnyíti a nagyméretű készülékkoncepciók megvalósítását. A felhasznált anyagnak köszönhetően a ház még szélsőséges hőmérséklet-tartományokban is használható.

A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Az UM-PRO sorozat extrudált profilházainak áttekintése Az UM-PRO sorozat extrudált profilházai egyedi beszerelési méreteket engednek meg és egyszerűen szerelhetők. A műanyag ház alacsony kialakítása támogatja a lapos elektronikus részegységek felépítését és egyszerű szerelését szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a falra.

Interaktív képtérkép: Az UM-PRO sorozat extrudált profilházai
Egyedi profilszélességek
72 mm, 108 mm, valamint 122 mm profilszélességgel kaphatók.
Egyedi profilszélességek
Az elektronika védelme
A különböző geometriájú, szabadon elhelyezhető fedelek hossza konfigurálható.
Az elektronika védelme
Hőállóság
A műanyag házak hőállósága kiváló, akár 100 °C-ig.
Hőállóság
A nyomtatott áramköri lap beépítése
A nyomtatott áramköri lapok három különböző síkban rögzíthetők.
A nyomtatott áramköri lap beépítése
Pontosan illeszkedő profilhossz
A profilhossz 3 cm és 100 cm között lehet.
Pontosan illeszkedő profilhossz
Csavar nélküli szerelés
Az ún. snap-mount elvnek köszönhetően egyszerű a készülékszerelés: az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők.
Csavar nélküli szerelés
Videó: Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban
Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban YouTube

Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban

Az extrudált profilházak jellemzője a gyors, szerszám nélküli szerelés a snap-mount elvvel, és a ház hosszának milliméteres pontosságú illeszthetősége a nyomtatott áramköri lap méretéhez. Fejlessze ki készülékeit igényei szerint, hiszen a NYÁK csatlakozástechnikáját szabadon megválaszthatja. A nyitott építési elv optimális a nagyméretű alkatrészekkel szerelt nyomtatott áramköri lapokhoz. A szabadon elhelyezhető választható védőfedelek védik az elektronikát.

Videó: Az UM-PRO sorozat extrudált profilházainak egyszerű szerelése
Az UM-PRO sorozatú extrudált profilházak egyszerű szerelése YouTube

Az UM-PRO sorozatú extrudált profilházak egyszerű szerelése

Győződjön meg arról, hogy milyen egyszerű az UM-PRO ház összeépítése. A szerelés csak pár percig tart.

E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.