Oldalelem (jobbos) szerelőlábazattal 108 mm szélességű NYÁK lapok UM-PRO profiljaihoz tartozó kalapsínhez
UM-PRO extrudált profilházak fokozott hőállósággal
A sokoldalú falra szerelhető csatlakozóházak (mint amilyenek az UM-PRO sorozat extrudált profilházai) legvonzóbb tulajdonságai a rövid szerelési idők, a nyomtatott áramköri lapok egyedi mérete miatti nagy rugalmasság, valamint a szabadon megválasztható csatlakozástechnika. A nyílt felépítési elv ideálisan alkalmas a rugalmas és nagyméretű alkatrészeket befogadó készülékkoncepciókhoz. Az elektronikaházak magas, akár 100 °C hőmérsékleten is alkalmazhatók.
Extrudált profilház, Kalapsínre szerelés / falra szerelés (opcionális rögzítőperemmel), Oldalelem (bal) buszáttöréssel és szerelőlábbal a kalapsínhez, szélesség: 19,5 mm, magasság: 127,8 mm, mélység: 39,45 mm
Extrudált profilház, Kalapsínre szerelés / falra szerelés (opcionális rögzítőperemmel), Oldalelem (jobb) buszáttöréssel és szerelőlábbal a kalapsínhez, szélesség: 19,5 mm, magasság: 127,8 mm, mélység: 39,45 mm
Extrudált profilház, Reteszelés, Burkolat, szélesség: 73 mm, profil hossza (konfigurálható): 3 cm ... 100 cm, magasság: 63,2 mm, Megjegyzés: a fedél max. hossza = a nyomtatott áramkör hossza - 19 mm
Extrudált profilház, Reteszelés, Oldalelem U-profilfedélhez, szélesség: 10,35 mm, magasság: 78,49 mm, mélység: 68,95 mm
PE érintkező UM-PRO felépíthető készülékházhoz a NYÁK lap csatlakoztatására az 1. szinten a kalapsínhez
Záróelem a 2. szinten lévő NYÁK lap reteszeléséhez az UM-PRO készülékházakon
Extrudált profilház, Reteszelés, Burkolat, szélesség: 92 mm, profil hossza (konfigurálható): 3 cm ... 100 cm, magasság: 34 mm, Megjegyzés: a fedél max. hossza = a nyomtatott áramkör hossza - 19 mm
Extrudált profilház, Reteszelés, Oldalelem alacsony U-profilfedélhez, szélesség: 10,35 mm, magasság: 78,43 mm, mélység: 29,75 mm
Záróelem a legfelső NYÁK lap peremközeli reteszeléséhez az UM-PRO készülékházakon
Az Ön előnyei
- Pontosan illeszkedő házhossz a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
- Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
- 100 °C-ig szóló UL engedéllyel ellátott, poliamidból készült hőálló UM-PRO
- Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
- Nagy rugalmasság a szabadon pozícionálható védőfedél révén
Konfigurátor a nagy hőállóságú extrudált profilházakhoz
Nagy szabadság a készülékeiben használt nyomtatott áramköri lapok fejlesztésében: az UM-PRO extrudált profilház nyílt kialakítási elvet, egyedi beépítési helyzeteket kínál a nyomtatott áramköri lap számára, valamint rugalmas hosszúságot 3 cm-től 200 cm-ig. Ez megkönnyíti a nagyméretű készülékkoncepciók megvalósítását. A felhasznált anyagnak köszönhetően a ház még szélsőséges hőmérséklet-tartományokban is használható.
Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok
A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.
Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.
Az UM-PRO sorozat extrudált profilházainak áttekintése Az UM-PRO sorozat extrudált profilházai egyedi beszerelési méreteket engednek meg és egyszerűen szerelhetők. A műanyag ház alacsony kialakítása támogatja a lapos elektronikus részegységek felépítését és egyszerű szerelését szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a falra.
Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban
Az extrudált profilházak jellemzője a gyors, szerszám nélküli szerelés a snap-mount elvvel, és a ház hosszának milliméteres pontosságú illeszthetősége a nyomtatott áramköri lap méretéhez. Fejlessze ki készülékeit igényei szerint, hiszen a NYÁK csatlakozástechnikáját szabadon megválaszthatja. A nyitott építési elv optimális a nagyméretű alkatrészekkel szerelt nyomtatott áramköri lapokhoz. A szabadon elhelyezhető választható védőfedelek védik az elektronikát.
Az UM-PRO sorozatú extrudált profilházak egyszerű szerelése
Győződjön meg arról, hogy milyen egyszerű az UM-PRO ház összeépítése. A szerelés csak pár percig tart.
Az UM-BASIC és UM-ALU házsorozatokkal való kombinálás lehetősége
A UM-PRO sorozat műanyag házai egyszerűen és rugalmasan kombinálhatók az UM-BASIC vagy UM-ALU termékcsaláddal. Különböző profilszélességek kombinálhatók.
Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások
Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.