UM-PRO 108 COVER-R BK - Oldalelem
2200156

Oldalelem (jobbos) szerelőlábazattal 108 mm szélességű NYÁK lapok UM-PRO profiljaihoz tartozó kalapsínhez

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült hőálló UM-PRO
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén