UM-PRO PE CONTACT L1 - Üzemi földelőérintkező
2200161

PE érintkező UM-PRO felépíthető készülékházhoz a NYÁK lap csatlakoztatására az 1. szinten a kalapsínhez

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült hőálló UM-PRO
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén