UM-PRO LID-92 BK - Oldalelem
2200172

Extrudált profilház, Reteszelés, Oldalelem U-profilfedélhez, szélesség: 10,35 mm, magasság: 97,51 mm, mélység: 39,7 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült hőálló UM-PRO
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén