UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Reteszelés
2200164

Záróelem a 1. szinten lévő NYÁK lap reteszeléséhez az UM-PRO készülékházakon

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült hőálló UM-PRO
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén