UM-PRO PROFILE
-
Profil
2200148
Extrudált profilház, Reteszelés oldalelemekkel, reteszelés lábelemmel, Alapprofil, profil hossza (konfigurálható): 3 cm – 200 cm, mélység: 19,8 mm, Megjegyzés: a profil szükséges hossza = a nyomtatott áramköri lap hossza - 16,2 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Terméktípus | Falra szerelhető készülékház alsó rész |
Elektronikaház típus | Extrudált profilház |
Házsorozat | UM-PRO |
Termékcsalád | UM-PRO |
Kivitel | Alapprofil |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Mélység | 19,8 mm |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PA |
Felszín minősége | kezeletlen |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Hőmérséklet | 125 °C |
Ellenőrzés ideje | 1 h |
Erő | 20 N |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 50 |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 3 |
NYÁK-rögzítés módja | Betolás / rögzítés kiegészítő elemekkel |
NYÁK-lap felület | 700 mm² ... 1200 mm² (profilhossz cm-enként) |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Reteszelés oldalelemekkel, reteszelés lábelemmel |
Beépítési pozíció | párhuzamos a kalapsínnel |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2200148 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ACHDAA |
Termékkulcs | ACHDAA |
Katalógus oldalszáma | 748. (C-1-2013) oldal |
Vámtarifaszám | 39169010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Üzemi földelőérintkező 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Üzemi földelőérintkező 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Üzemi földelőérintkező 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Reteszelés 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Reteszelés 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Reteszelés 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Reteszelés 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - Rögzítőperem 2200171
-
UM-PRO 72 FOOT BK - Lábelem 2200153
-
UM-PRO 108 FOOT BK - Lábelem 2200157
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Lábelem 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Védőfedél 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Védőfedél 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Védőfedél 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Oldalelem 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Oldalelem 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Oldalelem 2200172
Az Ön előnyei
Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült hőálló UM-PRO
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51