UM-PRO 108 COVER/BUS-R BK - Oldalelem
2202857

Extrudált profilház, Kalapsínre szerelés / falra szerelés (opcionális rögzítőperemmel), Oldalelem (jobb) buszáttöréssel és szerelőlábbal a kalapsínhez, szélesség: 19,5 mm, magasság: 127,8 mm, mélység: 39,45 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült hőálló UM-PRO
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén