A sajtolt profilokat az ügyfél kívánsága szerinti hosszúságra vágjuk. 30 és 1 000 mm közötti hosszméretben kaphatók. A milliméteres pontossággal illeszkedő házhosszak révén értékes helyet takarít meg.
Extrudált profilház, Reteszelés oldalelemekkel, reteszelés lábelemmel, Alapprofil, profil hossza (konfigurálható): 3 cm – 200 cm, mélység: 19,8 mm, Megjegyzés: a profil szükséges hossza = a nyomtatott áramköri lap hossza - 16,2 mm