Extrudált profilház, Reteszelés, Oldalelem U-profilfedélhez, szélesség: 10,35 mm, magasság: 78,49 mm, mélység: 68,95 mm
UM-BASIC extrudált profilház egyedi méretű NYÁK-lapokhoz
Az UM-BASIC termékcsalád extrudált profilházai egyesítik a rövid szerelési időket és a csatlakozástechnika megválasztásának nagyfokú rugalmasságát. Lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok egyedi helyzeteit és méreteit. Az alacsony kialakítás támogatja a lapos elektronikus részegységek felépítését és egyszerű szerelését szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a falra. Ez lehetővé teszi a készülékkoncepciók nagy szabadságfokát – például az ipari elektronikában.
Oldalelem (jobbos) szerelőlábazattal 122 mm szélességű NYÁK lapok UM-BASIC profiljaihoz tartozó kalapsínhez
Rögzítőelem a legfelső nyomtatott áramköri lap peremközeli reteszeléséhez az UM-BASIC/PRO készülékházakon
Extrudált profilház, Reteszelés, Burkolat, szélesség: 92 mm, profil hossza (konfigurálható): 3 cm ... 100 cm, magasság: 34 mm, Megjegyzés: a fedél max. hossza = a nyomtatott áramkör hossza - 19 mm
PE érintkező UM-PRO felépíthető készülékházhoz a NYÁK lap csatlakoztatására az 1. szinten a kalapsínhez
Extrudált profilház, Kalapsínre szerelés, kalapsínhez UM-BASIC PROFILE alatti szereléshez (szélesség: 122 mm), Lábelem
Extrudált profilház, Reteszelés, Oldalelem U-profilfedélhez, szélesség: 10,35 mm, magasság: 97,51 mm, mélység: 39,7 mm
Rögzítőelem a nyomtatott áramköri lap rögzítéséhez az UM-BASIC/PRO készülékházak 1. szintjén.
Extrudált profilház, Kalapsínre szerelés, kalapsínhez UM-BASIC PROFILE alatti szereléshez (szélesség: 72 mm), Lábelem
Extrudált profilház, Reteszelés, Burkolat, szélesség: 73 mm, profil hossza (konfigurálható): 3 cm ... 100 cm, magasság: 63,2 mm, Megjegyzés: a fedél max. hossza = a nyomtatott áramkör hossza - 19 mm
Az Ön előnyei
- Különböző alapprofilok egyenként három NYÁK-lap szinttel
- A különböző méretű modulfedelek tetszőlegesen pozícionálhatók
- Sok szabványos csatlakozástechnikával kompatibilis
- Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
- Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén
Konfigurátor az egyedi méretű NYÁK-lapokhoz való extrudált profilházakhoz
Nagy szabadságra van szüksége a készülékei nyomtatott áramköri lapjainak fejlesztésében? – Az UM-BASIC extrudált profilház nyílt kialakítási elvet és a nyomtatott áramköri lap egyedi beépítési helyzeteit kínálja, valamint rugalmas hosszakat 3 és 200 cm között. Ezáltal akár nagyméretű készülékkoncepciók is megvalósíthatók.
Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok
A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.
Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.
Az UM-BASIC sorozat extrudált profilházainak áttekintése A falra szerelhető csatlakozóházak, mint például az UM-BASIC sorozat extrudált profilházai, egyedi beszerelési méreteket engednek meg, és különösen egyszerűen szerelhetők. A nyílt felépítési elv ideálisan alkalmas a rugalmas és nagyméretű alkatrészeket befogadó készülékkoncepciókhoz.
Határtalan szabadság a készülékkoncepcióban
Az extrudált profilházak jellemzője a gyors, szerszám nélküli szerelés a snap-mount elvvel, és a ház hosszának milliméteres pontosságú illeszthetősége a nyomtatott áramköri lap méretéhez. Fejlessze ki készülékeit igényei szerint, hiszen a NYÁK csatlakozástechnikáját szabadon megválaszthatja. A nyitott építési elv optimális a nagyméretű alkatrészekkel szerelt nyomtatott áramköri lapokhoz. A szabadon elhelyezhető választható védőfedelek védik az elektronikát.
Az UM-BASIC sorozatú extrudált profilházak egyszerű szerelése
Győződjön meg arról, hogy milyen egyszerű az UM-BASIC ház összeépítése. A szerelés csak pár percig tart.
Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások
Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.