UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Oldalelem
2202047

Extrudált profilház, Reteszelés, Oldalelem U-profilfedélhez, szélesség: 10,35 mm, magasság: 97,51 mm, mélység: 39,7 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Különböző alapprofilok egyenként három NYÁK-lap szinttel
A különböző méretű modulfedelek tetszőlegesen pozícionálhatók
Sok szabványos csatlakozástechnikával kompatibilis
Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén